针对新项目的创新及协作式同步项目管理
效率、流速、热交换和控制都是热泵、空调和热炉等 HVAC 系统的关键性能指标。 我们的软件仿真和测试解决方案可以在您需要建立原型之前,通过工具确定您的 HVAC 系统是否符合这些指标的要求。仿真可以让您以虚拟方式测试新的设计理念,迅速为应用找到最佳解决方案。
效率、流速、热交换和控制都是热泵、空调和热炉等 HVAC 系统的关键性能指标。 我们的软件仿真和测试解决方案可以在您需要建立原型之前,通过工具确定您的 HVAC 系统是否符合这些指标的要求。仿真可以让您以虚拟方式测试新的设计理念,迅速为应用找到最佳解决方案。
日益增长的温室气体和对更高能效的需求促使各国政府起草管理排放法规。每个国家/地区,甚至某个国家/地区的不同区域之间都可能有不同的规定。 这会带来额外的复杂性,因此您需要有针对性地进行管理并将其融入 HVAC 系统。
您如何知道自己的热泵、空调和热炉是否符合性能要求?如果您主要依赖原型物理测试来确定设计有效性,那么您将无法胜券在握。对于如今快速变化的市场而言,物理测试太过费时且成本高昂。
因此,无论在开发周期的哪个步骤,在构建每一个原型之前,都应该确保产品符合性能要求。 这可以通过产品的数字化双胞胎仿真来实现。
我们可以在设计期间准确预测 HVAC 产品的性能,帮助您更快、更顺畅地进行创新设计。 西门子的仿真和测试解决方案可以帮助您评估管道系统和内部系统的流体流动,确定适当的风扇尺寸,并测量热交换器和整体 HVAC 系统的效率等等。
探索此解决方案的关键领域。
我们的声学测试解决方案广泛覆盖行业应用和工程任务,而且满足更新的国际标准,因而能够满足您的项目需求。仰赖内嵌于我们直观解决方案中的专业知识,利用极富吸引力的声学特色设计创新产品。
西门子仿真解决方案在集成式环境中提供内场和外场声学分析,能够帮助您在设计阶段早期做出明智决策,从而优化产品的声学性能。可扩展的一体化建模环境与高效的解算器和易于解读的可视化功能完美结合在一起,让您能够快速获得对产品声学性能的洞察。
设计探索软件使用户能够确定变量的适当值,从而确保所生成的产品设计可带来卓越性能,因此大大提升了仿真水平
依靠我们的端到端耐久性测试解决方案来简化您的整个测试流程。西门子的独特之处在于,我们将坚固耐用且可靠的数据采集硬件与综合全面的处理和分析软件功能融为一体。我们的解决方案涵盖了一个典型测试活动的每个步骤,从通道设置和测量到验证、整合、分析以及报告,皆包含在内。
基于现成的电池、燃料电池、电力变换机、线性致动器和电动机模型,构建各种类型的电气设备架构。您可以使用我们的多物理场、多层次、可扩展的灵活方法解决大量工程问题,如热管理系统的设计、系统性能的评估或现实机械或液压负载的效率,以及控件的设计和验证。
通过可扩展的工程和咨询服务提供的帮助,加快产品开发并解决棘手问题。
西门子提供冠绝同级的计算流体动力学软件,可以让您对任何包含液体流或气体流(或两者的组合)及所有关联物理场的工程问题进行仿真。
从设计周期的初始阶段评估和改善流体系统的性能,由此减少物理原型开发。系统仿真会帮您研究气压和液压系统与环境相互作用所产生的能耗,并可协助您从开发初期开始集成日渐复杂的控制。
对多体系统(从 1D 到 3D)的运动学和动力学行为进行精确建模。通过功能结合实现互连的即用型刚性或柔性体可用于快速分析多种效应,如弹性碰撞、干摩擦和粘滞摩擦、蜗轮、螺杆/螺母、齿轮齿条机构、绳索和滑轮。经过验证的凸轮和从动件模型可以帮助您无缝比较不同液压机械气门架构的性能。
基于现成的电池、燃料电池、电力变换机、线性致动器和电动机模型,构建各种类型的电气设备架构。您可以使用我们的多物理场、多层次、可扩展的灵活方法解决大量工程问题,如热管理系统的设计、系统性能的评估或现实机械或液压负载的效率,以及控件的设计和验证。
对多体系统(从 1D 到 3D)的运动学和动力学行为进行精确建模。通过功能结合实现互连的即用型刚性或柔性体可用于快速分析多种效应,如弹性碰撞、干摩擦和粘滞摩擦、蜗轮、螺杆/螺母、齿轮齿条机构、绳索和滑轮。经过验证的凸轮和从动件模型可以帮助您无缝比较不同液压机械气门架构的性能。
Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable...
Newer machines are cyber-physical systems embedded with smartness and automation capabilities. Building such machines require a holistic multi-doma...
Bronswerk Heat Transfer uses Simcenter FLOEFD to locate pressure losses.