零件制造与质量

面向工业机械与重型装备行业的零件制造与质量

零件制造商面临着提升现有业务的盈利能力,以及通过吸引新项目来实现增收的双重压力。虽然有些制造商可能采取了相应措施来应对这些顾虑,但他们的努力仍不足以摆脱这些压力。当前的数字化技术只能通过独立的应用来自动化制造流程的某些步骤,其结果就是脱节的制造流程以及中断的信息流。我们的制造解决方案提供一套综合全面的完全集成式工具,专门用于零件制造,其中包括 CAD/CAM、机器人技术、CNC 加工、CMM 检测及 3D 打印。

零件制造商面临着提升现有业务的盈利能力,以及通过吸引新项目来实现增收的双重压力。虽然有些制造商可能采取了相应措施来应对这些顾虑,但他们的努力仍不足以摆脱这些压力。当前的数字化技术只能通过独立的应用来自动化制造流程的某些步骤,其结果就是脱节的制造流程以及中断的信息流。我们的制造解决方案提供一套综合全面的完全集成式工具,专门用于零件制造,其中包括 CAD/CAM、机器人技术、CNC 加工、CMM 检测及 3D 打印。

面向工业机械与重型装备行业的零件制造与质量

Learn More

随着制造商全球化的发展日新月异,工业机械和重型装备的开发和制造也越发复杂,这就给零件制造商带来了巨大压力。如果他们不能满足客户的先期要求,或提供优于全球竞争对手的价格,就很难取得业务成功。

虽然有些零件制造商已经采取了相应措施来应对这些顾虑,但他们的努力仍不足以摆脱这些压力。他们采用的数字化技术只能通过独立的应用程序来自动化制造流程的某些步骤,这会导致制造流程脱节以及信息流的中断。

我们的解决方案提供集成式软件,能够将从设计到制造的关键元素无缝整合到虚拟模型中,其性能与物理模型别无二致。您可利用这种数字孪生定义及推动车间的高效运作。

集成式系统可以实现一套涵盖 CAD/CAM 和 CNC 加工以及质量检测的模型驱动流程,同时将生产力提升到全新水平。这套系统可以让您利用增材制造和机器人加工等全新革命性技术制造下一代产品,同时转变制造与业务模式。

面向工业机械与重型装备行业的零件制造与质量

在线研讨会回放 | 30 分钟

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

观看网络研讨会

解决方案功能

Additive Manufacturing

利用针对塑料和金属的无缝 3D 打印设计工作流,实现增材制造的工业化,进而为近期的增材制造技术提供解决方案,其中包括粉末床熔融、多射流熔融等。

Computer Aided Manufacturing – CAM

利用综合编程功能驱动各种 CNC 机床和机器人。利用集成式后处理器和 G 代码驱动型机床仿真,生成经过验证的机器特定输出。

Die Design Simulation

对损伤的发生和传播进行热机械仿真,防止模具产生损伤和裂缝。

Die Design Simulation

对损伤的发生和传播进行热机械仿真,防止模具产生损伤和裂缝。

Ensure Dimensional & Build Quality During Planning

在产品设计、制造规划和生产过程中整合质量参数,以避免成本高昂的产品质量问题。

Manufacture Composites

通过一个完整地集成到商用 3D CAD 系统中的智能型设计-制造复合材料解决方案处理复杂而专业化的复合材料制造流程。

Manufacturing Data Management

连接从工程设计到车间的整个制造流程。管理更改和所有制造数据。在协同平台上重用经过验证的公司标准流程。

Mold Design Simulation

对制造流程进行热机械仿真,确保模具的妥善冷却。通过固化仿真优化复合材料制造的模具设计。

Product Cost Management

通过包含各种工具和流程技术的成本信息的加工流程,创建及时可靠的成本估算,以便进行报价和零件工具成本分析。

对 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 感兴趣?

订阅 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 更新信息

哦!

抱歉,我们无法捕获您提交的信息。请重新尝试。

感谢注册!首次订阅?确保选中电子邮件以确认订阅。

字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址