针对新项目的创新及协作式同步项目管理
HVAC 系统位于我们的家庭及工作场所当中,因此我们希望这些系统尽可能的安静。 此外,过多的振动会导致系统过度磨损,从而影响可靠性。 如果您不完全了解热炉、空调或热泵的性能以及噪声和振动的来源,那么将难以提供令客户满意的安静系统。
Siemens Digital Industries Software 提供一整套先进的振动和声学仿真以及测试解决方案,可以在开发流程初期提早预测 HVAC 系统的动力学和声学性能,同时判定已安装于建筑中的系统的噪声来源和传递路径。
HVAC 系统位于我们的家庭及工作场所当中,因此我们希望这些系统尽可能的安静。 此外,过多的振动会导致系统过度磨损,从而影响可靠性。 如果您不完全了解热炉、空调或热泵的性能以及噪声和振动的来源,那么将难以提供令客户满意的安静系统。
Siemens Digital Industries Software 提供一整套先进的振动和声学仿真以及测试解决方案,可以在开发流程初期提早预测 HVAC 系统的动力学和声学性能,同时判定已安装于建筑中的系统的噪声来源和传递路径。
噪声和振动是 HVAC 系统的关键性能指标。 任何情况下,过多的振动都会对附近人员的生活质量和舒适度造成负面影响。不受控的振动也会直接影响整个系统的可靠性和寿命。为了应对噪声和振动问题,HVAC 工程部门需要一套综合全面的仿真和测试解决方案。这些解决方案需要处理目标设定、产品设计、优化、最终原型验证、认证,以及故障排除等工作。
Siemens Digital Industries Software 仿真和测试解决方案可以帮助您找到共振和噪声源,甚至可以锁定那些最难预料的来源。我们的噪声和振动专用解决方案组合包括适用于早期开发的 3D 仿真工具,能够预测风扇动力学、振动和内外部声学特性。 此外,西门子还会针对噪声提供硬件和噪声测试方面的专业技术,这些技术可以部署在物理原型上,也可用于纠正现有 HVAC 安装的问题。
探索此解决方案的关键领域。
设计具有优异声学特征的创新产品,满足最新的国际标准,并根据您的项目要求精细调整。
设计具有优异声学特征的创新产品,满足最新的国际标准,并根据您的项目要求精细调整。
选择一个综合全面的动态环境测试解决方案,其范围应涵盖从常规振动鉴定工具到高效、高速的多通道闭环振动器控制系统,并且应当具有并行数据采集功能和强大的分析功能。
通过可扩展的工程和咨询服务提供的帮助,加快产品开发并解决棘手问题。
从能为您的多物理场测试需求供应端到端解决方案(从传感器和激励器到综合全面的数据采集)的合作伙伴那里选购硬件,以便简化您的购买、测试和维护流程。
计算机械系统的反作用力、扭矩、速度、加速度等。如此,您便可以将 CAD 几何体和装配约束转换为精确的运动模型。
通过采集和分析速度、扭矩和控制策略对声品质、(扭转)振动和能源效率的影响,优化旋转机械的性能。
在对小型结构进行力锤法试验时,使用数以百计的测量通道运行大规模活动,或者用实验数据验证 3D 有限元模型,进而实现测试效率最大化。