供应链协同

供应链协同 - 模具、工具和冲模

我们面向重型装备行业的供应链协同解决方案为与供应商(甚至是您的 PLM 环境外部的供应商)进行交互提供了一个安全易用的平台。通过用一个集中式数据库存储和提供产品数据,我们为与供应商进行交互和维护一个包含供应商数据的产品结构整体视图提供了一个安全易用的平台。我们的解决方案还确保可以在产品结构环境中轻松地捕获、查看和管理供应商数据,同时有助于保持项目的合规性和降低成本。

我们面向重型装备行业的供应链协同解决方案为与供应商(甚至是您的 PLM 环境外部的供应商)进行交互提供了一个安全易用的平台。通过用一个集中式数据库存储和提供产品数据,我们为与供应商进行交互和维护一个包含供应商数据的产品结构整体视图提供了一个安全易用的平台。我们的解决方案还确保可以在产品结构环境中轻松地捕获、查看和管理供应商数据,同时有助于保持项目的合规性和降低成本。

供应链协同 - 模具、工具和冲模

Learn More

全球化和产品的复杂性增加了供应链的复杂性。在遍布全球的产品设计团队中,供应商的身影越来越多。由于供应商要负责您的大部分重型装备产品,因此能够促进供应商紧密无缝集成的解决方案对于满足各种挑战(例如更加复杂的产品和更短的产品周期)至关重要。供应商必须与您企业的各个方面进行交互,包括采购、工程、合规性、质量和制造,以便提高生产效率并降低召回和不合规的风险。我们面向重型装备行业的供应链协同解决方案为与供应商(甚至是您的 PLM 环境外部的供应商)进行交互提供了一个安全易用的平台。通过用一个集中式数据库存储和提供产品数据,您可以维护一个包含供应商数据的产品结构整体视图。我们的解决方案还允许在产品结构环境中轻松地捕获、查看和管理供应商数据,同时有助于保持项目的合规性和降低成本。通过采用一种综合全面的方法来管理供应商交互,您可以协调流程和管理供应商信息,不管它们是在您的 PLM 环境内部还是外部。此外,您还可以推动供应商尽早参与产品开发并且可以显示准确的跨部门供应商信息。

供应链协同 - 模具、工具和冲模

解决方案功能

探索此解决方案的关键领域。

Supplier Collaboration

利用一个共同的直观化供应商 Web 门户建立闭环供应商流程,包括与 PLM 环境外部的供应商开展的协同。支持的用途包括设计数据交换、直接材料采购和供应商项目管理。

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

将供应商数据聚合到产品定义中,将披露的信息存档,并实现请求、收集和验证供应商声明数据的流程自动化。

Bill of Materials Management

管理单个多学科物料清单(从概念到生命周期结束),它不仅包含了所有的配置,还包括了供应商提供的数据。

Design Data Exchange

与供应商交换信息,这些信息包括 CAD 设计、规格和 JT 文件。使用一个安全的 Web 门户接收请求,交换信息包,以及上传供应商的响应。

Direct Materials Sourcing

利用模板编创、受控的事件管理、自动跟踪和通信流程实现早期高效的投标流程。可以获得详细的成本细分,分析投标,甚至可以管理决标提名。

Supplier Integration Using Teamcenter Clients

将 PLM 环境外部的供应商整合到您的流程中。外部供应商可以使用一个安全、直观的供应商 Web 门户接受任务分配和提交交付成果。

Supplier Program Management

借助供应商计划管理,您可以在整个模具、工具和冲模计划环境中计划和执行供应商项目。这样您可以了解并跟踪供应商交付成果,以缩短周期时间和产品上市时间。

Vendor Management

企业利益相关方(如设计、工程、合规和采购)可以在一个单独的、安全的 PLM 框架中访问供应商、供应商数据和供应商零件。可以按照供应商提供的商品类别组织模具、工具和冲模供应商,这样可以轻松地搜索到正确的供应商。为了便于访问和分析,供应商零件和报价也与产品 BOM 相关联。