针对新项目的创新及协作式同步项目管理
增材制造使重型装备制造商能够通过革新传统上使用的零件设计以及制造流程和材料,摆脱传统设计和制造的限制,从而以更低成本获得更高的性能。我们的增材制造和设计解决方案可提供用于增材制造的集成软件应用程序,让您能够重新构想产品,重新整备制造并重新思考业务模式。
从设计模型到打印出零件的简化、数字化解决方案消除了在应用程序之间对零件进行转换和重新建模的需求,从而可提高产品性能、简化装配,彻底改变复杂零件的制造工序并尽可能地减少设置和工装。
增材制造使重型装备制造商能够通过革新传统上使用的零件设计以及制造流程和材料,摆脱传统设计和制造的限制,从而以更低成本获得更高的性能。我们的增材制造和设计解决方案可提供用于增材制造的集成软件应用程序,让您能够重新构想产品,重新整备制造并重新思考业务模式。
从设计模型到打印出零件的简化、数字化解决方案消除了在应用程序之间对零件进行转换和重新建模的需求,从而可提高产品性能、简化装配,彻底改变复杂零件的制造工序并尽可能地减少设置和工装。
重型装备制造商面临着一系列独特的挑战,包括来自全球低成本提供商的压力、降低重量以满足法规要求,以及交付创新解决方案以支持最终客户定制需求。有关零件设计和制造的传统思考(包括扫描和为了将物理模型用于生产工作流程的逆向工程物理模型)限制了产品性能以及制造效率。Siemens PLM Software 的增材设计和制造解决方案可用于轻松收集实物资产并将其集成到数字化设计关联环境中。
重型装备制造商现在能够利用可直接集成到设计工作流中的物理数据,无需返工,从而避免流程出现中断,并简化生产。对混合几何模型的完全参数化设计、仿真和修改功能可确保在零件设计几何体成熟时持续演进。这样可打造出更可靠的数据转换、一致的制造流程,并提高主流生产应用程序的可行性。
在线研讨会回放 | 35 分钟
Additive Manufacturing (AM) offers tremendous opportunities for innovations in manufacturing operations. In order to realize the full potential of additive manufacturing, companies must employ a robust process that integrates design, engineering, manufacturing planning, and production functions.
探索此解决方案的关键领域。
通过创建使制造和生产团队能够集中管理数据的闭环制造流程来简化制造规划、工程和生产,以创建单一数据来源。
使用无需在应用程序之间转换数据的模型驱动式智能流程可精确预测性能并加快仿真流程,实现无缝的设计到 3D 打印零件制造工作流程。
对于重型装备制造商,Convergent Modeling™ 技术、创成式设计和拓扑优化推动了更多更强大的轻巧设计,此类设计只能使用增材制造等新制造技术进行制造。
通过企业应用程序连接并管理重型装备增材制造工作流程,以利用制造流程的自动实施、简易审计和全球可见性,降低风险、改进流程及控制质量。
实现增材制造工业化的可行技巧
Metal Additive Manufacturing Software Solutions
了解更多关于增材制造 3D 打印的全部潜力,以及如何强化集成了增材设计、工程、制造计划和生产功能的流程。
关于在增材制造中以多种方式优化零件的网络研讨会