针对新项目的创新及协作式同步项目管理
如果机械制造商尚未对整套设计和制造流程进行数字化改造,那么他们在交付个性化培训、服务以及维护内容时仍将遇到各种挑战。大多数机械制造企业都已认识到,服务收入对于其生存十分重要。服务可以提供的利润高于设备,其产生的收入可占总收入的 5% 到 10% 以上。这一切都可以通过执行按需分析、实施可跟踪的数字孪生以及重塑服务和运营方法来实现。
改进分析结构提供了改进机器及其支持服务的机会。按需分析可以帮助您了解单独机器或整个机群在现场生产中的状况和运行行为。
在从机器诞生到完成服务寿命的整个过程中,互联、准确且可跟踪的数字孪生可以帮助您跟踪服务和升级时的更改,并提供制造、调试和维护机器所需的沉浸式数字支持材料。
低代码开发工具可帮助您通过实现自动化的服务功能来重塑服务和运营策略,从而借助主动式保修运营和资产管理维护来降低机器的总体拥有成本。
直观了解产品开发的累积知识是制定明智业务决策的关键所在。 此时,您需要选择单一的报告和分析信息来源,全面了解产品所需的洞察数据。 自然语言自助报告可帮助您有效地创建新分析,而现成的报告可帮助您快速了解自己的产品和流程。
保持合规并满足您的如下可持续性需求:材料和物质管理、自动化供应商申报处理、环境符合性评级和报告,以及可持续发展的 PLM 框架产品。
面向工业机械行业的检修工序可以让您根据预先定义的检修计划和资产状态或检修需求协调维护活动,使运维部门能够生成检修工单、排定检修活动、分配检修任务、为运维技术人员提供信息和任务单支持,并持续跟踪所有必需及已执行的检修工作。
面向工业机械行业的检修工程与支持可以让您利用现有的设计与仿真产品知识,确定检修要求、检修计划和检修说明,这些都需要在交付产品之前制定、验证和记录。
由于受到工业 4.0、定制化以及全球化的影响,工业机械与重型装备中的复杂性正以全新的速度增长。您只需将文档开发和管理流程纳入到您的 PLM 环境当中,即可通过更加高效和准确的开发流程从容应对这些复杂性,进而避免那些由基于纸张的手动任务所引起的重复错误和过时信息。这套解决方案还能帮助您生成日益丰富的 2D 和 3D 内容,从而轻松地以终端用户所选择的媒体为其提供信息。
使用 Teamcenter,您可以减少手动生成文档的工作。您可以使用熟悉的 Microsoft Office 和 Adobe 编写工具创建要在 Teamcenter 中管理的文档。您可以创建内容一致的文档,通过将文档与产品结构建立关联以插入内容,并签署和发布批准的文档。您可以将适用于具体产品配置和修订内容的文档保留在 Teamcenter 中,以便在未来的产品开发中进行重用和参考。
适用于工业机械行业的服务数据管理解决方案能够提供物理产品和相关信息与流程管理所需的功能,具体而言,即测试数据管理、成品、维护(服务)和执行这些物理产品维护相关的功能。
我们适用于工业机械行业的物联网和生命周期分析解决方案可以将多种数据源和碎片信息组合在一起,帮助您的客户对其设计、产品创新和改进的性能实施积极影响。从机器的设计和开发,到制造、交付和最终客户的使用,高级分析对其间的每一个步骤都是必不可少的。
在当今竞争激烈的全球制造环境中,机械制造商都希望提高产品上市速度,获得强有力的竞争优势。我们的自动化工程与调试解决方案可以让制造商大幅缩短机械调试时间,并将数字孪生或虚拟机械模型与真实控制系统相连,在真实条件下测试设备设计,通过验证整个系统尽早发现故障。
了解如何根据 ISO 3744 标准执行 ISO 声功率测试并遵守欧洲噪音排放指令。
Industry problems and low-code solutions Forward-thinking machine builders and equipment manufacturers are looking to emerging technology to confro...
如何在工业机械中使用物联网才能让业务投资真正实现价值? 随着技术版图的不断扩大,工业物联网 (IloT) 解决方案赋能企业开启数字化商业模式、创造新的收入源、为客户创造新价值。 本电子书主要探讨工业机械制造商借助工业物联网提高利润的几种新方法,展示由此而产生的巨大价值。