HVAC 性能工程

HVAC 性能工程

供热、通风和空调 (HVAC) 系统必须在各种条件下良好运行,满足政府的效率规定,并在较长使用寿命内稳定可靠,同时尽可能减少停机维修时间。  相较于单纯的物理测试,Siemens Digital Industries Software 可以帮助您更好地了解 HVAC 系统的性能和效率、噪声和振动以及制冷情况。

供热、通风和空调 (HVAC) 系统必须在各种条件下良好运行,满足政府的效率规定,并在较长使用寿命内稳定可靠,同时尽可能减少停机维修时间。  相较于单纯的物理测试,Siemens Digital Industries Software 可以帮助您更好地了解 HVAC 系统的性能和效率、噪声和振动以及制冷情况。

HVAC 性能工程

Learn More

HVAC 市场正在蓬勃发展。市场在不断增长的同时也吸引着众多参与者,因此,您必须让自己的产品独树一帜。您需要工程创新才能保持领先。

然而,日益增长的温室气体和对更高能效的需求促使各国政府纷纷起草管控排放和效率的 HVAC 法规。不同的法规会带来额外的复杂性,因此您需要有针对性地施以管理并将其融入产品。

此外,HVAC 产品正变得更加智能和互联。时下,IoT 可以让 HVAC 系统与全球网络通信,借此监测和控制远程地点的温度与湿度。

您如何知道您的产品在这种复杂互联环境中的表现如何?控制系统对机械组件有什么影响,反过来又如何呢?一流的公司能够知晓如何在这一全新的世界中设计产品。

仿真是开启创新并领先于竞争对手的关键所在。仿真可以让您在削减物理原型之前快速测试新的设计理念。这意味着,您可以高效评估许多新的设计变型,找到适合您应用的设计,然后执行最终物理测试,以验证仿真并确定最终是否满足法规要求。

Siemens Digital Industries Software 提供同业最佳的 CAE 仿真、系统仿真和测试解决方案,以及设计探索和分析功能。相较于单纯的物理测试,我们的仿真和测试解决方案可以帮助您更好地了解 HVAC 系统的性能和效率、噪声和振动以及制冷情况。

HVAC 性能工程
精选客户成功案例

asa hydraulik

Industrial and automotive supplier uses Simcenter 3D to verify and optimize thermal system designs

Industrial and automotive supplier uses Simcenter 3D to verify and optimize thermal system designs

Siemens Digital Industries Software solution enables asa hydraulik to develop cutting-edge cooling products for electrical applications

阅读更多信息

在线研讨会回放 | 25 分钟

如何高效测量基于压力的 ISO 声功率

声功率

了解如何根据 ISO 3744 标准执行 ISO 声功率测试并遵守欧洲噪音排放指令。

观看网络研讨会

解决方案功能

探索此解决方案的关键领域。

对 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 感兴趣?

订阅 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 更新信息

哦!

抱歉,我们无法捕获您提交的信息。请重新尝试。

感谢注册!首次订阅?确保选中电子邮件以确认订阅。

字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址
字段为必填 值无效或太长