针对新项目的创新及协作式同步项目管理
改进重型装备可操作性和生产力,并帮助您的客户降低运营成本。我们的解决方案整合了系统仿真工具、包括 CFD 在内的 3D 分析软件以及测试解决方案和服务,可以在开发周期的各个阶段为您提供帮助,从选择设计到优化组件和微调控制策略,再到测试最终产品原型一应俱全。
改进重型装备可操作性和生产力,并帮助您的客户降低运营成本。我们的解决方案整合了系统仿真工具、包括 CFD 在内的 3D 分析软件以及测试解决方案和服务,可以在开发周期的各个阶段为您提供帮助,从选择设计到优化组件和微调控制策略,再到测试最终产品原型一应俱全。
重型装备厂商努力将降低运营成本作为一项以客户为中心的商业愿景资产。这使得可操作性和生产力优化成为设计过程中最关键的工程任务。
评估多种架构,选择合适的一种以便尽可能高效地完成工作,同时还要确保最经济且妥善权衡的设计,这就是重型装备行业设计工程师所要应对的挑战。
工程师必须确保选择和完善合适的架构,尽可能高效地完成工作,无论产品是需要在崎岖地域卸下巨大负载的采矿装备,还是需要犁耕、播种、喷洒或收割的农耕装备,抑或是需要挖掘、操纵或提升的建筑装备。
重型装备工程师需要能够应对这些挑战的工具,从开发周期的初始阶段评估各种系统架构的功能表现,并在后期阶段优化所选配置的行为。从一开始就做出正确的选择有助于减少交付最终产品所需的物理原型数量。
对受控电力网络、能源存储系统、机械和电源转换器及其载荷和供应进行交互建模。
从宏观和微观层面对流动进行仿真。
无缝设计液压系统,其中包括网络和组件。
对复杂电子机械作动器的功能特性进行仿真。
分析柔性和铰接机构的运动和动力学行为。
通过将设计周期各个阶段的所有热力交互纳入考量,设计并优化系统的热管理,同时改善性能、效率和可靠性。Simcenter Amesim 会帮助您确保车内、飞机舱或室内的舒适度。
真实仿真热传递。
市场需求和法规部门呼吁从污染物排放、机器产能和拥有成本方面改进性能。其他驱动因素包括操作员的工作条件和舒适度。
Quite a lot has been happening with the Simcenter™ portfolio the past year and you will certainly notice a change or two in this issue, which is de...
了解数字孪生优势和包括生产率、可靠性、舒适度和安全性在内的重型装备可操作性和有效性之类关键创新的额外工程见解。
用于输送液体、循环气体或压缩气体的泵和压缩机在各行各业应用广泛。消除在液压和气动系统应用中的流量、压力和扭矩波动效应影响的稳健而可靠的旋转机械,委实复杂。随着能耗、安全性、噪声和振动相关法规的日趋严格,制造商需要考虑多种、甚至相互冲突的设计属性。
Doosan 高级研究工程师 Kang Byeong IL 是 Simcenter Amesim 的 10 年老用户。他将介绍 Simcenter 系统仿真如何帮助他快速评估挖掘机能效,以及如何使 Doosan 不断拓展业务并保持竞争力。