针对新项目的创新及协作式同步项目管理
我们面向重型装备行业的软件工程解决方案充分运用集成式产品开发策略,将软件(包括嵌入式和非嵌入式)开发纳入多学科方法,实现闭环性能评估。提供 ALM 与 PLM 之间的双向集成,协助构建完整的数字化双胞胎。
我们面向重型装备行业的软件工程解决方案充分运用集成式产品开发策略,将软件(包括嵌入式和非嵌入式)开发纳入多学科方法,实现闭环性能评估。提供 ALM 与 PLM 之间的双向集成,协助构建完整的数字化双胞胎。
软件相关的质量问题已逐步成为召回和保修索赔的主要源头。部分原因在于难以理解要求、没有稳固的集成式开发环境、无法在所有条件下测试软件应用,以及难以在现场更新软件。如果没有跨软件编程领域管理质量的软件管理流程,索赔成本将大幅上升。
过去十几年内,重型装备行业中搭配嵌入式软件的产品呈指数级增长。由这些机械、电器和电子变化所引起的软件更改管理颇为复杂,公司需要以跨领域的方式同时促进更改和影响分析,从而确定产品质量、兼容性和工程责任。
据估计,嵌入式系统贡献了 90% 以上的创新和新功能,不仅提升了整体产品质量,也增加了对软件交付的依赖。随着软件工程的不断发展,显然没有一款工具能够履行所有必需的流程任务并有效交付完整的软件应用,因此企业需要一款强大的 ALM 工具来协调所有必需的流程任务和相关扩展。我们的
软件工程解决方案可以将原本相互脱节的工具和流程转变为集成式设计解决方案,让您能够将软件功能与机械和电气功能相结合,从而构建完整的数字化双胞胎,并根据开发和更改影响分析来调整产品。
探索此解决方案的关键领域。
Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.
Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.
在装备环境中管理软件装配,并根据客户和全球制造要求构建复杂的机械变型。
全面的工具生态系统,适合广泛涉及代码管理、性能、测试自动化和构建自动化的 ALM 需求。
Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.
以跨领域的方式同时促进更改和影响分析,从而确定产品质量、兼容性、可追溯性和工程责任。
捕获并管理产品要求,将其分解和级联到高层次的软件要求和规范。
提供开箱即用的项目模板,并可针对现代敏捷技术或传统方法进行调整。
利用详细的分析和实时状态报告来改善决策制定和项目执行。