针对新项目的创新及协作式同步项目管理
优化噪音和振动性能,提高操作员、乘客和旁观者的舒适度与安全性,同时满足市场强制性法规要求。Siemens Digital Industries Software 提供一整套先进的 NVH 和声学仿真和测试解决方案,可以帮助工程师计算载荷传递、优化驾驶和舱内噪声舒适性并根据 ISO 认证验证最终原型。
优化噪音和振动性能,提高操作员、乘客和旁观者的舒适度与安全性,同时满足市场强制性法规要求。Siemens Digital Industries Software 提供一整套先进的 NVH 和声学仿真和测试解决方案,可以帮助工程师计算载荷传递、优化驾驶和舱内噪声舒适性并根据 ISO 认证验证最终原型。
重型装备设计的噪声和振动性能在很多方面影响着产品的质量。在驾驶室内,它将直接影响驾驶员的舒适与安全,进而影响到整体工作表现和生产力。许多情况下,需要严格控制工作环境中的噪声水平。另一方面,环境以外的情况也很重要。重型装备和手持工具必须同时满足时下严苛的市场标准。为了应对多种多样的内部和外部问题,工程部门需要一套综合全面的仿真和测试解决方案。这些解决方案需要处理目标设定、产品设计、优化、最终原型验证、认证,以及故障排除等工作。Siemens Digital Industries Software 仿真和测试解决方案可以帮助工程师找到共振和噪声源,甚至可以锁定那些最难预料的来源。这套噪声与振动专用解决方案组合包括用于噪声、振动和粗糙度 (NVH) 目标设定和载荷传递计算的高级声学测试程序,以及用于驾驶舒适性和车内舒适性优化的 3D 仿真软件等。我们的测试解决方案还支持可迅速上市且需要 ISO 认证的下一代产品的最终原型验证。
通过对内部和外部声辐射进行仿真,最大限度减少设计中的噪声并优化声品质。
通过基于测试的可扩展声学工程满足您的声学目标。
在可扩展的工程项目中向行业专家学习。
通过设计探索推动创新。
西门子充分理解您面临的挑战,并为您提供全面周到的工程服务,从基于模型的系统工程到 3D 仿真再到物理测试,在产品开发周期的各个步骤帮助您取得成功。
预测并分析系统的噪声和振动响应。
重型设备工程行业正面临着机器噪声和振动 (N&V) 性能需求提高之类重要问题。
Quite a lot has been happening with the Simcenter™ portfolio the past year and you will certainly notice a change or two in this issue, which is de...
Increasing the test efficiency of your machine’s durability and NVH performance using a single platform
Before a buyer invests in electric-powered heavy equipment, it’s critical the makers prove the efficiency of their machines. One option for OEMs is...