针对新项目的创新及协作式同步项目管理
新兴技术、新兴市场和日益全球化的市场正在推动对高度定制化重型机械的需求。我们的按订单设计 (ETO) 流程自动化解决方案提供一套强大的规则编创环境和存储库,相关领域专家可以在其中捕获规则和最佳实践,用于对 ETO 产品进行设计和投标,从而降低配置产品的制造成本。
新兴技术、新兴市场和日益全球化的市场正在推动对高度定制化重型机械的需求。我们的按订单设计 (ETO) 流程自动化解决方案提供一套强大的规则编创环境和存储库,相关领域专家可以在其中捕获规则和最佳实践,用于对 ETO 产品进行设计和投标,从而降低配置产品的制造成本。
重型装备机械制造商已经跟随客户群进入新市场,着手应对全球化、新兴市场需求和技术趋势带来的挑战,比如取得自主权并根据当地政府法规为客户提供多样化的机器。这就需要进一步实现定制化,以满足客户的确切需求。
我们的解决方案可提供主干配置,用以支持从产品规划和工程设计到制造规划,再到执行和服务的完整生命周期。我们提供的强大功能支持客户的各种配置产品,其中包括具有有限数量变型的标准产品,也包括每笔订单都需要新零件变型和设计变型的高度复杂的 ETO 产品。
与传统方法相比,我们的解决方案能帮助您更快实现价值,并具有更高的可扩展性。
探索此解决方案的关键领域。
在任意设备上访问产品信息是满足协同需求的关键所在,因为您必须得让产品专家去接近机械配置信息的用户。
为高度配置的重型装备管理单个多学科 BOM,从机械概念一直到生命周期结束面面俱到,同时保有完整的更改控制和修订历史。
高效管理复杂的已配置机械平台,确保所有模块与产品线保持一致,并支持现场的旧机械。
将设计规则融入自定义应用程序,从而缩短装备设计时间,使您的工程团队能够集中精力开展新产品创新。
充分利用现成可用的 SAP 集成支持,灵活将变型信息发送到 ERP 系统,并在业务系统中自动创建特定的机械物料清单。
将 ETO 功能嵌入企业使用的通用软件工具,由此提高销售应用人员的效率,高效可视化并明确确认客户文档中的指定设计。
在多个领域和整个设备生命周期中对可变性进行统一定义,以提供重型机械客户所需的多样性,同时提高盈利能力。
Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.
利用可变性的统一定义,确保只使用有效和允许的配置,同时将工作重点放在您计划推向市场的机械上。
充分利用现成可用的 SAP 集成支持,灵活将变型信息发送到 ERP 系统,并在业务系统中自动创建特定的机械物料清单。
Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.
利用可变性的统一定义,确保只使用有效和允许的配置,同时将工作重点放在您计划推向市场的机械上。