座舱内部设计

座舱内部设计

通过全方位的 3D 座舱设计,以更高的质量和更低的成本实现更大的创新。我们推出了直观的集成式解决方案套件,其中包含广泛深入的出色功能,可帮助您的设计团队在操作员功能和安全性与舒适性和时尚性之间取得平衡。快速确定和设计高强度结构座舱外观,同时确定可确保操作员可见性的出色解决方案。按照逻辑关系确定所有控制和接口设备的位置,同时兼顾操作员人体工程学以及客户指定组件的多种配置和选择的并行需求。打造直观、灵活的座舱配置,使其具有独特的风格和品牌识别。

通过全方位的 3D 座舱设计,以更高的质量和更低的成本实现更大的创新。我们推出了直观的集成式解决方案套件,其中包含广泛深入的出色功能,可帮助您的设计团队在操作员功能和安全性与舒适性和时尚性之间取得平衡。快速确定和设计高强度结构座舱外观,同时确定可确保操作员可见性的出色解决方案。按照逻辑关系确定所有控制和接口设备的位置,同时兼顾操作员人体工程学以及客户指定组件的多种配置和选择的并行需求。打造直观、灵活的座舱配置,使其具有独特的风格和品牌识别。

座舱内部设计

Learn More

采矿、工程和农业设备中的操作员座舱正在迅速演变,成为真正的指挥中心,不仅包含更多的电子元件和自主功能,而且对操作员可见性、结构安全性和舒适性的要求也越来越高。座舱设计师需要的是与传统 CAD 驱动型设计方法相结合的外型设计工具,以便开发和评估多种设计方案,并快速实现实用性与时尚性的完美结合,让您的座舱从竞争中脱颖而出。

为您的设计团队提供极具创意、极富成效的座舱开发方法,助其一臂之力。凭借非凡的功能性、多用性和灵活性,我们的解决方案可帮助设计师探索曾经成本高昂或耗时冗长的解决方案,包括材料选择和各种制造方法。要为从概念到制造的整个产品设计流程提供支持,需要一套完整的工具来保持数据完整性和设计意图,并简化流程。

座舱内部设计

在线研讨会回放

设计工程师使用 Creo 进行仿真

设计工程师使用 Creo 进行仿真

了解 Creo 用户如何使用仿真

观看网络研讨会

解决方案功能

Adaptable Integrated BOM

对核心座舱 CAD 设计进行扩展,以构建复杂的产品线配置。生成用于定义产品饰件、显示和控制选项以及右舵/左舵方案等特性的物料清单,并将区域安全要求纳入考虑。

CAE Simulation

在产品开发流程的早期阶段,根据仿真制定座舱设计决策,并在 CAE 专家分析设计之前提高设计质量。

Design Interoperability

在开发座舱时采用集成式仿真工具,通过热、噪声和振动分析优化乘坐舒适性。  在用例变得更加复杂之前,充分利用在设计阶段进行的早期分析。

Digital Mockup

在设计验证期间将复杂的座舱配置方案加载到单个总成中,以对这些方案进行评估。在数字模型中验证配置并优化座椅方向以及显示/控制设备的位置。

Knowledge Reuse

充分利用产品线内容、共享座位、显示屏、操作员控制器、人体工程学需求和通用零件库,尽可能提高零件重用率。确保座舱布局的外观在所有产品线中保持一致。

Model Based Definition

使用 3D CAD 模型注释完整记录座舱内的所有组件(包括结构焊件、模制零件和采购零件),以确定质量攸关的尺寸。

Product Modeling

以 3 倍速度高效打造全新的座舱焊接结构框架和整体设计。使设计师能够通过兼具广度和深度的建模生态系统探索多种符合人体工程学的布局。

Routed Systems

确定电子组件(显示屏、摄像头、控制器)的位置并设计电缆线束,以便与配电板进行连接,从而与示意图和电缆长度、颜色和导线保持同步。

Seat Trim Design and Engineering Process

利用高效的 3D CAD 环境设计创新型座椅系统。通过对座椅和饰件产品进行完整的数字产品定义,轻松开发并验证时尚性、安全性和舒适性设计。

对 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 感兴趣?

订阅 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 更新信息

哦!

抱歉,我们无法捕获您提交的信息。请重新尝试。

感谢注册!首次订阅?确保选中电子邮件以确认订阅。

字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址