针对新项目的创新及协作式同步项目管理
资产完整性是生产商、业主/运营商和设备制造商面临的一个关键问题。 如果发生故障,可能会导致管道泄漏等事故,无论企业是否需要负责,都会给环境以及整个能源和公共事业行业的声誉造成损害。 我们的集成化质量管理解决方案使您能够在整个资产生命周期内提高质量,降低成本。 该解决方案能帮助您在合规性、质量和运营效力等方面成为行业佼佼者。
资产完整性是生产商、业主/运营商和设备制造商面临的一个关键问题。 如果发生故障,可能会导致管道泄漏等事故,无论企业是否需要负责,都会给环境以及整个能源和公共事业行业的声誉造成损害。 我们的集成化质量管理解决方案使您能够在整个资产生命周期内提高质量,降低成本。 该解决方案能帮助您在合规性、质量和运营效力等方面成为行业佼佼者。
设备设施日趋复杂,客户需求不断提高,运营时间不断缩短,对整个能源供应链以及制造和加工流程提出了挑战。
如今,无论是在岸上设施还是在海上平台上使用的单件设备,抑或是体积更大的模块化系统,我们的目标都是按成本和进度交付满足所有技术和性能要求的产品。 这就迫使原始设备制造商和 EPC 必须不断转变其广泛的供应链,以优化总体生产力,同时保持高度动态的虚拟劳动力。
我们的集成化质量管理解决方案在能源及公共事业价值链中极具价值,能够通过优化所有加工步骤和流程在整个资产生命周期当中提高质量并降低成本。 我们的解决方案可满足设备制造商、EPC 和业主/运营商的要求和需求,使我们的客户能够切实取得竞争优势。 通过帮助您了解并满足相关标准,该解决方案使您能够在合规性、质量和运营效力方面成为佼佼者。
探索此解决方案的关键领域。
简化产品质量先期策划 (APQP)、失效模式及效应分析 (FMEA) 和检验计划等流程。 通过与 PDM/ERP 和 CAD 连接,保证数据的一致性和流程效率。
自动进行数据收集、整理和报告,使您的质量团队能够提高尺寸质量,同时减少废料、返工和生产损失。
使用与 CAD 模型关联的产品和制造信息 (PMI) 缩短检验编程时间。 以 DMIS 或机器专用格式创建机器指令。
创建具体客户的资产检查报告,其中包含各种制造流程的特征和文档。 实现投诉获取、分析和评估,以便及时加以处理。
分析制造流程对设计特征和公差的影响。 提高设计质量,消除价格昂贵的原型,同时减少人工、工装和计量成本。
只需将您的企业质量团队与产品生命周期管理 (PLM) 系统相结合,即可捕获整个组织的投诉、缺陷和不合格情况。
确保来料入仓前控制并评估供应商的资产质量和交付可靠性。 记录并分析生产中执行的资产检查。
使用具有实时通知功能的可配置和可扩展数据收集表单,为初件检验实现基于工作流程的检查。 执行额外的质量检查并确保符合法规要求。