针对新项目的创新及协作式同步项目管理
在能源及公共事业行业中,按订单设计 (ETO) 设备正变得日渐复杂多样。 我们的解决方案支持从规划和设计到制造再到执行和现场服务的完整生命周期。
我们的解决方案可帮助设备制造商和 EPC 加速进入市场,提供愈加卓越的品质。 它还可使工程部门能够愈加准确地为客户提供解决方案,同时尽可能地重用知识,并使销售人员能够在严守成本和进度的同时加速响应客户的需求。
在能源及公共事业行业中,按订单设计 (ETO) 设备正变得日渐复杂多样。 我们的解决方案支持从规划和设计到制造再到执行和现场服务的完整生命周期。
我们的解决方案可帮助设备制造商和 EPC 加速进入市场,提供愈加卓越的品质。 它还可使工程部门能够愈加准确地为客户提供解决方案,同时尽可能地重用知识,并使销售人员能够在严守成本和进度的同时加速响应客户的需求。
在能源及公共事业行业当中,复杂 ETO 设备的应用正不断增加。 全新的绿地资本项目正在整合创新设计和专门设备,以提高运营效率。 由于业主/运营商都在推迟资本支出,现在要对现有的棕地业务进行改造以延长有效寿命。 处理新项目和改造项目的制约因素通常需要自定义的解决方案,以便满足 ETO 业务模式的需求。
我们的解决方案可提供主干配置,用以支持从规划和设计到制造、执行和现场服务的完整生命周期。 其强大的功能可以针对各种配置的产品和设备,为设备制造商和 EPC 提供支持:
探索此解决方案的关键领域。
从设备的概念到其生命周期结束,只需管理一张多领域物料清单,同时保持完整的更改控制和修订历史记录。
对产品、问题和改进的发展变化进行有效管理,同时快速、准确、全面地实施更改,提升对客户需求的响应能力。
将设计规则融入自定义应用程序,从而缩短设计时间,使您的工程团队能够集中精力开发新产品创新。
利用对 SAP 集成支持开箱即用功能,可以灵活地将变量信息发送到 ERP。
为您日常所使用的应用程序开发深入、强大的集成功能。 可以继续使用熟悉的 CAD、Microsoft Office® 和 PLM 应用程序。
Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.
从联系奖励到多站点部署和服务,快速作出响应,对整个设备生命周期进行更改、管理和协调。
在多个领域和整个设备生命周期中对可变性进行统一定义,以提供客户所需的多样性,同时提高盈利能力。
利用强大的 3D 实时可视化功能,根据需要为任何有效配置提供精准的几何体。 在整个过程中均可进行可视化和验证,有助于在过程的早期阶段就发现错误。
利用对 SAP 集成支持开箱即用功能,可以灵活地将变量信息发送到 ERP。
Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.
利用强大的 3D 实时可视化功能,根据需要为任何有效配置提供精准的几何体。 在整个过程中均可进行可视化和验证,有助于在过程的早期阶段就发现错误。