针对新项目的创新及协作式同步项目管理
如今,石油和天然气公司对创新型产品开发、测试和运行方法的需求远胜以往,因为只有这样,才能在瞬息万变的能源行业立于不败之地。在设备和系统的整个生命周期内采用工程仿真的公司能够加速开发出愈加优质的产品,同时提高石油和天然气设施的运行效率和安全性。
如今,石油和天然气公司对创新型产品开发、测试和运行方法的需求远胜以往,因为只有这样,才能在瞬息万变的能源行业立于不败之地。在设备和系统的整个生命周期内采用工程仿真的公司能够加速开发出愈加优质的产品,同时提高石油和天然气设施的运行效率和安全性。
The state of the art in CFD simulation in the Oil & Gas industry
Within the Oil & Gas industry, engineering designs have traditionally been developed using empirical analysis, physical testing and experienced-based learning in the field. While these approaches remain important, the rise of simulation-based design, and particularly Computational Fluid Dynamics simulation, offers engineers the opportunity to explore designs and system operation digitally through detailed, accurate prediction of a wide range of physical and chemical behavior.
我们的高等仿真工具提供了设计和运行协同式系统所需的见解和信息,能够满足功能和效率需求,从而帮助您恪守严苛的安全、环境和性能标准,以便满足当前和未来的行业需求。
我们的解决方案能够对从结构响应和声学到热传导和流体力学在内的一系列物理行为进行仿真。我们的解决方案能够通过有限元分析 (FEA) 和计算流体动力学 (CFD) 等 3D 计算机辅助工程 (CAE) 方法对整个系统的行为进行仿真,并捕捉尽可能多的细节。
无论您参与的是探索和生产,还是运输和优化,我们的解决方案都能够为您的数字化双生体提供仿真和数据管理基础。
探索此解决方案的关键领域。
我们的解决方案能够预测钻井系统和井下工具在其面临的恶劣运行条件下的响应,这对设计系统、成功部署以及可靠运行都至关重要。
从技术开发到调试和运行,我们的解决方案提供了一系列仿真工具,能够设计和运行高效可靠的处理和分离系统。
仿真能够使生产和工艺系统的情况一目了然,可实现安全性、处理效率、产量、完整性以及设计寿命的全面改善。
从运输到优化,我们的一系列仿真工具能够在整个系统以及详细的组件级别预测流体、热传导和结构响应。
预测性数字化双胞胎在石油和天然气行业中的应用
In the oil and gas industry, engineers need to accurately understand and predict the physics of multiphase flow behaviors, in order to propose adeq...
Novel computational chemistry methods enhance oil recovery
解决油气分离系统的设计和运行挑战