核能发电的仿真与测试

核电行业危机重重:利润下滑、预算超支、反应堆停堆。越来越严苛的法规要求简化工厂许可程序,而可再生能源带来的日益激烈的竞争以及对于更低价燃气的需求却改进了工厂的经济效益。创新型反应堆技术和更快的发展则是核电企业的当务之急。我们提供的大量仿真工具能够助力核电行业通过设计周期的数字化来优化下一代核电工厂的设计、构造和运营。

核电行业危机重重:利润下滑、预算超支、反应堆停堆。越来越严苛的法规要求简化工厂许可程序,而可再生能源带来的日益激烈的竞争以及对于更低价燃气的需求却改进了工厂的经济效益。创新型反应堆技术和更快的发展则是核电企业的当务之急。我们提供的大量仿真工具能够助力核电行业通过设计周期的数字化来优化下一代核电工厂的设计、构造和运营。

Learn More

至少从理论上而言,核电行业可以提供几乎无穷无尽的低碳能源。但是,工厂经济效益低下、可靠性问题以及环保和安全方面的顾虑影响了核能的声誉,导致现有核电站提前夭折,同时也导致下一代反应堆的调试支持有所减少。其中的困难在于,将设计周期缩短到三年之内并将许可和构造时间减少 50%。同时,核电工厂的效率必须提高,监管许可过程也必须简化。现有企业以及新型创新核电初创企业要如何应对这一能源环境呢?核能只有在经过大量多物理场建模和仿真之后才能变得切实可行,这些建模和仿真能够预测并完善核反应堆运行各个方面的性能,从加快许可到杰出运行以及优化的经济效益。

在线研讨会回放 | 47 分钟

迈向虚拟核反应堆

Simcenter 可让您构建和部署全面的虚拟模型,以便对反应堆各方面的性能进行仿真

对反应堆和所有相关复杂系统的性能进行仿真

观看网络研讨会

解决方案功能

探索此解决方案的关键领域。