针对新项目的创新及协作式同步项目管理
当今的电子系统设计团队承受着巨大压力,他们需要在愈加紧张的计划和预算下交付更加复杂的产品。这份压力来自突破性的新技术和客户对智能互联设备日益增长的需求。为实现交付目标,企业必须转型为数字化企业以在产品开发流程中充分利用多学科协同。
要以更智能而不是更艰难的方式工作,这种转型是基本的要求。电子产品设计解决方案将可配合使用的优质设计工具和流程组合在一起,这些强大的解决方案可以为企业带来诸多优势。这些解决方案可以减少重复的数据,确保良好的设计完整性,从而避免出现冗余和错误。最终,它们简化了检验和验证工作,可以交付满足客户需求的复杂产品并降低整体上市时间。
当今的电子系统设计团队承受着巨大压力,他们需要在愈加紧张的计划和预算下交付更加复杂的产品。这份压力来自突破性的新技术和客户对智能互联设备日益增长的需求。为实现交付目标,企业必须转型为数字化企业以在产品开发流程中充分利用多学科协同。
要以更智能而不是更艰难的方式工作,这种转型是基本的要求。电子产品设计解决方案将可配合使用的优质设计工具和流程组合在一起,这些强大的解决方案可以为企业带来诸多优势。这些解决方案可以减少重复的数据,确保良好的设计完整性,从而避免出现冗余和错误。最终,它们简化了检验和验证工作,可以交付满足客户需求的复杂产品并降低整体上市时间。
“更小、更密、更快”是困扰当今电子系统设计的一个咒语,它放大了在首次制造前确保设计完整性得到充分验证的必要性。一直等到制造时才验证电子、机械和软件部门之间的兼容性将为时过晚。当今的企业甚至不考虑这一做法,因为这会使企业失去快速发布产品的能力并增加整体成本。
成本和上市时间 (TTM) 是企业在重新评估和执行设计流程转型时要考虑的首要要素,也是驱动企业这样做的首要要素,这毫不令人奇怪。通过开发面向多学科设计的全面数字孪生,企业可以实现该转型。该方法可以确保在所有团队中实现无缝协同。如果能真正以更智能、更快速的方式工作,他们就可以克服各种难题并将这些复杂性转化为自己的优势。因此,该转型大幅减少了反复的设计工作并减少了引入新产品的周期时间。
如果企业总是严重依赖于人工审核和成本高昂的物理原型,那么各个设计阶段的验证将远远落后于进程。工程师将宝贵的时间和资源投入在错误排除上,而这些错误在较早阶段就应该发现。在开发周期后期发现错误时,企业将面临成本高昂的重新设计问题,而且之后需要一次又一次地执行相同的效率低下又易于出错的人工审核流程。
制造商需要对他们传统的孤立式电子设计能力进行转换,使其融入多学科协同式设计环境中。全面数字孪生方法支持机械、电子和软件领域的数据分析和仿真。此类系统提供了统一的真实数据来源,可用于协同、数据共享、重用和控制。通过这种方式,分散的小组可以协同工作并提高设计质量和加快引入新产品。
Design better products faster with integrated electronic systems design, validation tools, and processes. Allow engineers to analyze many more system configurations and leverage the lowest cost alternatives while ensuring that the end product meets the requirements.
Explore Solution
Environmental compliance and product sustainability solutions can control and trace the material makeup of your products down to the substance level. Limit hazardous substances in your products and reduce the risk of noncompliance with regulatory directives (REACH, RoHS, Conflict Minerals, and more).
Explore Solution
Leading companies find that to overcome today’s electronic design and manufacturing challenges, they need an integrated approach that combines all design and development processes into a single collaborative environment. Collaboration through integrated product from integrated product lifecycle management (PLM) is the differentiator that drives productivity, innovation, time-to-market (TTM), and ultimately, profitability.
Explore Solution