针对新项目的创新及协作式同步项目管理
车辆电气化是汽车行业持续改革的驱动力。在满足消费者需求的同时以速度更快和成本更低的工程方式制造电动汽车,这是一项严峻的挑战。我们为电动汽车提供集成而精确的数字化双胞胎,用于解决所有车辆领域中面临的挑战。我们提供的领先解决方案能够让汽车制造商和车辆电气化供应链减少研发时间和交付高质量的产品,同时能够让他们轻易适应该流程每个阶段中出现的变化。
车辆电气化是汽车行业持续改革的驱动力。在满足消费者需求的同时以速度更快和成本更低的工程方式制造电动汽车,这是一项严峻的挑战。我们为电动汽车提供集成而精确的数字化双胞胎,用于解决所有车辆领域中面临的挑战。我们提供的领先解决方案能够让汽车制造商和车辆电气化供应链减少研发时间和交付高质量的产品,同时能够让他们轻易适应该流程每个阶段中出现的变化。
以快速且盈利的方式实现电动汽车的创新和工程设计
现代交通运输系统的改革是我们正在经历的最为关键的商业化和社会化变革。城镇化、全球环境影响以及政府规定正在加速市场对混动和电动汽车的需求提升。开发具备合适探测范围及快速充电功能的电动汽车,以及研究出每款车辆的多种设计变体,是该市场目前所面临的巨大挑战。如果要按照与传统车辆制造相同(或更低)的成本来实现这些目标,这就要求为汽车行业带来前所未闻的创新技术和工程效率 - 且不会对安全性、可靠性和质量产生负面影响。
Siemens PLM Software 所提供的仿真和检测解决方案覆盖电气化的方方面面。西门子是唯一提供完整、集成和准确数字化双胞胎的解决方案提供商。数字化双胞胎解决方案能够解决电动汽车各个工程环节所面临的挑战 - 从电动动力系统到电气/电子系统结构,再到车辆工程学、控制系统和内嵌软件。这不仅能够给公司在研发电动汽车方面带来显著的竞争优势和经营绩效优势,实现投资回报,还能够让他们适应即将到来的新移动时代并随之演进。
探索此解决方案的关键领域。
通过 3D CFD 仿真,更好地洞悉气流和空气动力学,提高车辆效率、舒适度和安全性,改善操控体验并减少噪音。
Deploy an integrated, multi-scale battery modeling and simulation approach, enabling to drive innovation and improve design from cell electrochemistry to battery systems integration and performance validation.
成功开发机电一体化系统并将机械、电子和软件作为集成系统同时优化。
Accelerate the design and engineering of electric motors by virtually exploring design variants and assessing multi-level performance.
Effectively design, test and deploy on-board software in a common environment for system and software engineers that supports SysML, AUTOSAR and AADL.
Accelerate EV development by bringing together multi-domain product development – mechanical, electrical, and software -- along with considerations like cost, reliability, and manufacturability.
混合动力或电动动力系统具有较高的舒适性,可带来理想的驾驶体验。使用 Simcenter 工具和服务可优化动力系统或车辆的 NVH 和声学性能。
Understand the behavior of power electronics and power modules using power cycling, structure functions, and calibration methods to improve global reliability and reduce costs.
以虚拟方式探索并以物理方式验证关键电动/混合动力汽车 (xEV) 组件和子系统及其在集成时的性能,以满足行驶里程、操控性和性能预期。
Accelerate inverter technology choice and thermal design innovation for improved efficiency and reliability
The electrification of the transportation industry is receiving a significant amount of attention. Market projections predict a rapid rise in deman...
满足严格设计要求,打造高效牵引电机
通过虚拟验证电动机的电热性能来提高电机效率
位于温哥华的 Electra Meccanica 公司在一组年轻精英工程师团队的带领下,凭借西门子软件解决方案,在两年内设计、仿真并制造了全新三轮单人 SOLO 电动车。
Karma 确定了与 Simcenter 工程和咨询服务部门的战略合作伙伴关系,以期达成 NVH 性能目标并实施最先进的 NVH 测试和仿真流程。