针对新项目的创新及协作式同步项目管理
在创造物理产品之前,通过数字化流程,我们的物理世界将以“数字双生”的形式通过虚拟方式进行设计和仿真。可使用 3D 可视化和数字样机功能完成该操作。虚拟现实 (VR) 是计算机生成的现实环境仿真;让用户亲自沉浸在仿真现实的体验中。增强现实 (AR) 是指将计算机生成的图形叠加到真实世界中,从而以数字方式增强我们所看到的内容。
在创造物理产品之前,通过数字化流程,我们的物理世界将以“数字双生”的形式通过虚拟方式进行设计和仿真。可使用 3D 可视化和数字样机功能完成该操作。虚拟现实 (VR) 是计算机生成的现实环境仿真;让用户亲自沉浸在仿真现实的体验中。增强现实 (AR) 是指将计算机生成的图形叠加到真实世界中,从而以数字方式增强我们所看到的内容。
在工业 4.0 时代使用 DMU、VR 和 AR 进行智能制造
数字模型 (DMU) 使设计团队能够利用先进的多 CAD 3D 可视化、大规模产品装配分析和通用协作来减少成本高昂的物理原型,甚至在某些情况下可以完全避免。虚拟现实及增强现实设备、应用程序和技术是智能工厂的关键推动力量,给公司带来了显著的竞争优势。如今,虚拟现实和增强现实已广泛用于加速从概念、设计、工程、规划、组装到营销和销售的整个产品生命周期。
虚拟现实 (VR) 在前期定义和检查方面应用广泛,而增强现实 (AR) 则越来越多地出现在装配、制造和服务领域。增强现实工作指令可以促进车间沟通、质量和效率的全面改善。
DMU、VR 和 AR 是汽车设计和制造数字化的重要组成部分。
探索此解决方案的关键领域。
2D/3D 可视化和标注功能可用于通过层次化产品结构导航复杂的模型,并在整个产品生命周期中促进丰富的知识交换。
提供基于 Web 浏览器、在任何设备上、在设计工具以及人们日常使用的办公应用程序中的业务范围内协同,以及灵活的部署选项(内部部署、云和预配置)。
通过在整个组织内提供灵活且可扩展的 BOM 信息通用来源,您可以满足甚至超越市场对创新和多样化产品的需求。
使用实时数字样机工具,可在产品生命周期的早期使用产品的“数字双生”来检测和解决设计问题,并通过数字线索与企业协同。
2D/3D 可视化和标注功能可用于通过层次化产品结构导航复杂的模型,并在整个产品生命周期中促进丰富的知识交换。
虚拟现实 (VR) 系统可用于在具有 1:1 真实比例的沉浸式虚拟环境中查看“数字双生”,以改进决策并缩短上市时间。