针对新项目的创新及协作式同步项目管理
车辆的 NVH 和声学性能会严重影响驾驶体验,进而影响对质量的感知。受法规以及低排放和零排放策略的影响,汽车制造商和供应商纷纷寻求各种解决方案,旨在打造具有出色 NVH 舒适性的设计,从而稳固其品牌形象。
Siemens Digital Industries Software 的集成式 NVH 和声学解决方案专为结合仿真和测试而设计。这些解决方案有助于分析噪声和振动问题的根本原因、优化车辆以改善品牌形象,以及提升对质量的感知。我们的工具和服务可帮您从一开始就进行正确的设计,还能避免在车辆开发周期的后期进行成本高昂的重新设计。
车辆的 NVH 和声学性能会严重影响驾驶体验,进而影响对质量的感知。受法规以及低排放和零排放策略的影响,汽车制造商和供应商纷纷寻求各种解决方案,旨在打造具有出色 NVH 舒适性的设计,从而稳固其品牌形象。
Siemens Digital Industries Software 的集成式 NVH 和声学解决方案专为结合仿真和测试而设计。这些解决方案有助于分析噪声和振动问题的根本原因、优化车辆以改善品牌形象,以及提升对质量的感知。我们的工具和服务可帮您从一开始就进行正确的设计,还能避免在车辆开发周期的后期进行成本高昂的重新设计。
车辆的噪声和振动行为主要影响舒适性和质量感知。过度或令人不快的振动和噪声会影响产品的品牌形象。NVH 工程方面的压力与日俱增。随着法规制度的不断加紧,汽车行业面临着解决组件、子系统和整车级别特定 NVH 难题的新需求。
为了打造具有出色 NVH 和声学质量的设计,需要采用一种综合性方法。无论是处理内部或外部声学、进气或排气噪声、发动机声学、制动噪声、来自 HVAC、电池或逆变器等辅助设备的噪声,还是与系统集成相关的噪声,Siemens Digital Industries Software 都能够为开发过程的各个阶段提供解决方案。通过将仿真和测试相结合,我们的解决方案可帮您深入了解如何降低噪声和振动、评估系统交互及其对其他诸如油耗、乘客舒适度和驾驶性等性能的影响,同时实现性价比、重量和性能之间的良好平衡。
在广泛的频率范围内对流致噪声和振动进行精确的建模。
执行模态分析、诊断振动问题或运行传递路径分析等任何情况时,获取精确的频率响应函数 (FRF) 都是执行可靠的 NVH 测试和分析的起点。依靠我们专用于锤击和振动测试的解决方案,以及我们各式俱全的激励轮廓,执行您的测试方案并快速高效地获得高质量数据。
快速而可靠地评估运行条件下的噪声和振动,即时验证试车道或道路上的测量结果。
通过在开发阶段的早期预测主要路径或组件,减少乘客舱中的路面噪声。
根据传递路径分析 (TPA) 方法降低路面噪声水平。将道路噪声分解为独立的分量,并研究各个独立噪声源。
对内部和外部声学噪声进行分析和仿真,从而尽可能地减少噪声并优化声品质。
评估声学性能并设计出理想的声浪。根据心理声学指标评估声品质和声学性能并对结果进行实时和离线访问。
集成(子系统)系统并保持优越性能。平衡和优化 NVH、燃油经济性和驾驶性等相互矛盾的要求以确保打造理想的驾驶体验。
通过在早期获得正确设计概念并在开发直到最终验证这整个过程中考虑所有子系统来优化乘坐舒适度
了解如何以灵活的设置迅速评估工况中的噪声和振动。探索如何在更短的时间内获取更多声振粗糙度 (NVH) 信息并对质量充满信心。
声振粗糙度工程方面的压力与日俱增。随着法规制度的不断加紧,汽车行业面临着解决组件、子系统和整车级别特定声振粗糙度难题的新需求。
借助创新型通过噪声工程方法,满足未来噪声排放标准要求并缩短测试时间。