生命周期需求管理

为了打造未来的汽车及交通运输系统,我们需要真正了解市场和客户动态。在产品开发生命周期之外维护或者通过文档和电子表格交付的需求会阻碍协同,致使无法高效地交付产品。基于需求的协同发挥着至关重要的作用,决定了产品能否成功实现及能否创新。我们的解决方案可用于在整个企业内捕获、跟踪和交付需求。

为了打造未来的汽车及交通运输系统,我们需要真正了解市场和客户动态。在产品开发生命周期之外维护或者通过文档和电子表格交付的需求会阻碍协同,致使无法高效地交付产品。基于需求的协同发挥着至关重要的作用,决定了产品能否成功实现及能否创新。我们的解决方案可用于在整个企业内捕获、跟踪和交付需求。

Learn More

为了提供互联车辆、电气化传动系统、自动驾驶车辆和共享移动等功能,汽车行业正在经受新技术和商业模式的快速变化。面对这些日益复杂的车辆系统,理解并捕获客户和工程需求从未如此具有挑战性。

为了应对这些挑战,在创造物理产品之前,需要设计和仿真作为“数字孪生”的复杂且高度精密的系统。在整个企业内整合产品生命周期中的所有需求是交付这些创新产品的一种可扩展方式。这样可确保各种需求得到及时捕获、关联和精确维护。它将需求与下游的实施流程相结合,可持续监控产品合规情况,从而降低违规风险。

我们的解决方案使您能够了解并以智能化方式评估整个产品和生命周期中的变化所带来的影响,从而在心系客户的同时管理复杂性。它是一种可重复的系统性解决方案,用于将客户之声“内置”,使您能够轻松地捕获、安全地管理、准确地验证和可靠地维护需求。

解决方案功能

探索此解决方案的关键领域。

Verification & Validation

需求核实和验证功能将通过捕获核实和验证结果,并将这些结果与要求进行关联同时支持重点测试来实现对要求的闭环管理。

Apply Product Configuration to Requirements

需求结合到受控产品开发流程的所有方面,这些方面遵循相同的产品生命周期流程、配置、变体、更改、工作流、访问控制和其他标准实践。

Integrate Requirements Across PLM & ALM

可跟踪性是成功产品开发的关键组成部分,它提供跨领域需求可跟踪性,使产品开发组织能够成功地开发机械和软件驱动的电子系统。

PLM Foundation

提供基于 Web 浏览器、在任何设备上、在设计工具以及人们日常使用的办公应用程序中的业务范围内协同,以及灵活的部署选项(内部部署、云和预配置)。

Program Planning & Project Execution

通过单个系统中的集成式规划与执行来开发复杂的产品,使各领域的团队能够高效地协同和交流关键信息,从而缩短上市时间。

Report & Specification Generation

快速创建标准需求报告、仪表板视图并生成规范。提供关于需求、可跟踪性、验证、差异、状态、影响分析的报告,供了解产品开发流程之用。

Requirements Allocation & Tracelinking

需求可以链接到产品定义的所有方面,其中包括:规格、其他需求、物料清单、计划/项目任务、测试用例、1D 和 3D 模型、制造流程等。

Requirements Capture & Authoring

通过与包括更改和工作流的标准产品管理流程关联的需求捕获和重用功能,可嵌入整个产品生命周期中的需求并将其包含在标准报告和仪表板等之内。

Requirements Change

可以作为需求更改过程或通过包含在产品级别更改之中,将需求结合到标准的更改管理实践,并且可以包含在全球产品更改规划/管理之中。

对 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 感兴趣?

订阅 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 更新信息

哦!

抱歉,我们无法捕获您提交的信息。请重新尝试。

感谢注册!首次订阅?确保选中电子邮件以确认订阅。

字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址