针对新项目的创新及协作式同步项目管理
驾驶性能是汽车原始设备制造商在开发电动/混合动力汽车 (xEV) 时关注的核心。电动机、发电机和电力电子元件对车辆节能和性能有着显著影响。
Siemens Digital Industries Software 提供集成式、多尺度和多物理场电动机建模和测试平台以及工程和咨询服务,以便为可靠而节能的电动机开发提供支持。
驾驶性能是汽车原始设备制造商在开发电动/混合动力汽车 (xEV) 时关注的核心。电动机、发电机和电力电子元件对车辆节能和性能有着显著影响。
Siemens Digital Industries Software 提供集成式、多尺度和多物理场电动机建模和测试平台以及工程和咨询服务,以便为可靠而节能的电动机开发提供支持。
为大众市场开发具有竞争力的电动/混合动力汽车是汽车原始设备制造商的头等要务。技术、拓扑结构、材料、控制策略和冷却系统的选择,对于电动机的性能、驾驶性能和振动、噪声级别有着重要影响。能够在集成式环境中对不同类型的电动机拓扑结构建模并从系统到最高保真级别对其性能进行仿真,可以大幅缩短开发时间并为创新提供机会以满足市场预期。
Siemens Digital Industries Software 提供电动机设计仿真和测试解决方案以及工程和咨询服务,通过虚拟探索设计变量并评估多级别性能,加快电动机设计和工程。我们的解决方案覆盖从分析到高保障电磁仿真、系统级别仿真以及设计优化。使用我们的工具,工程师们能够运用基于电路的快速磁场模型以及基于有限元分析的仿真。这种综合应用还可以自动化,形成一种设计工作流,快速但准确地分析所有类型电动机,包括发动机、发电机及其驱动装置。我们的解决方案还可帮助设计师考虑电动机电力电子器件损耗、控制策略、基于耦合 EMAG-CFD 的热管理以及噪声、振动与声振粗糙度分析。
通过迅速预测设计更改对车辆性能的影响,推动仿真迈向新一层级。
通过应用前沿的多级别建模方法,以虚拟的方式评估电力子系统对产品全局性能的影响。Simcenter Amesim 会从概念设计到控制验证阶段,帮您充分提升电力系统的性能。
从高效的建模工作流中获益,为从架构创建到集成的工程工作提供支持,包括详细的设计。
准确预测电场、磁场和流场之间的相互作用,并促进电动机及其冷却系统的成功设计。
获得我们公司分布在世界各地、具备专业技术知识的工程专家在应对复杂工程难题方面的支持。
通过采集和分析设计对声品质、(扭转)振动和能源效率的影响,优化旋转机械的声振粗糙度 (NVH) 性能。
理解不同组件的热特性和行为以及相互之间的热传导,并定制电子设备热管理系统及其控件以实现最佳性能。
设计高效而可靠的系统:将组件温度控制在理想的运行温度范围内,清除多余的热量或对其进行重复利用,以提高性能和效率
Professor Pillay from Concordia University explains how they use Simcenter MAGNET and Motorsolve for electrical machine design for renewable energy...
Our combined simulation approaches can help assess e-motors performance and optimize design.
High stress on modern electrical machines, the need for compact powertrain structure and high performance requirements are driving increased usage ...
The content and complexity of E/E systems are experiencing another step change due to vehicle electrification. Due to falling battery prices, elect...