车身制造冲压

汽车冲压模具和冲压线属于高成本的长周期投资。为了尽可能地提高投资回报 (ROI),企业需要简化新冲压线的开发和调试工作,同时灵活地改造现有冲压线以适应新的设计。领先企业使用我们的汽车冲压解决方案优化工序效率,以及降低钣金零部件和冲模设计、规划和生产过程中的时间、成本和错误。性能改进包括:性能测试时间缩短 70%,工装设计成本降低 20%,冲模设计错误减少 90%,冲程数增加 10%。

汽车冲压模具和冲压线属于高成本的长周期投资。为了尽可能地提高投资回报 (ROI),企业需要简化新冲压线的开发和调试工作,同时灵活地改造现有冲压线以适应新的设计。领先企业使用我们的汽车冲压解决方案优化工序效率,以及降低钣金零部件和冲模设计、规划和生产过程中的时间、成本和错误。性能改进包括:性能测试时间缩短 70%,工装设计成本降低 20%,冲模设计错误减少 90%,冲程数增加 10%。

Learn More

对于制造流程管理,我们的解决方案可使产品开发和制造工序协同开展,从而变得更加高效。这套解决方案是您熟悉制造知识、先进 BOM/BOP 管理、生产和车间管理及制造资源可见性的单一来源。

我们的零部件设计解决方案有助于生成和编辑汽车车身面板部件,以满足车辆的外观、安全、重量和性能要求。这样便可轻松处理来自任何 CAD 系统的数据,快速构建准确的汽车钣金零部件模型,轻松根据设计更改和文件设计更新模型,进而实现正确制造。

使用我们的模具规划解决方案,您可以定义一系列冲模,优化冲压线的效率,从而确保实现计划的生产目标。您可以通过虚拟性能测试和仿真,确保冲模装配操作正确,并提供所需的结果。

借助适用于冲模面加工的理想编程功能,您可以缩短加工时间、消除错误、提高零件质量,同时优化加工工序。有了我们的解决方案,您便可以根据性能测试结果快速纠正冲模面,并通过对实际冲压线操作条件进行仿真来验证动力学特性,从而满足投产期限及模具产量目标。此外,您还可以对设置和换模程序进行仿真,针对调试和零部件生产执行完整的虚拟生产运行,由此验证生产环境是否运行正常。

在线研讨会回放 | 30 分钟

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

观看网络研讨会

解决方案功能

探索此解决方案的关键领域。

Additive Manufacturing

使用我们的集成式增材制造软件打造革新性产品。在广泛的 3D 打印设备上设计、仿真、准备、打印和验证原型或生产零件。

Bill of Materials Management

通过在整个组织内提供灵活且可扩展的 BOM 信息通用来源,您可以满足甚至超越市场对创新和多样化产品的需求。

Closed-loop Part Quality Control

通过将 CMM 检测程序、执行和测量数据分析相连,实现质量控制流程的数字化,从而满足客户对产品质量的严苛要求。

CNC Machining

使用计算机辅助制造 (CAM) 软件,高效地进行任何作业编程 – 从生产加工和模具制造到 5 轴铣削和自动化机器人操作。

Composite Manufacturing

通过一个完整地集成到商用 3D CAD 系统中的智能型设计-制造复合材料解决方案处理复杂而专业化的复合材料制造流程。

Design Validation

对制造流程进行热机械仿真,以确保模具的妥善冷却。对固化和完整的模具流程性能进行仿真,以优化复合材料制造模具的设计。

Die Design Validation

通过结构分析、振动分析和拓扑优化,对夹具和模具固定装置进行设计、仿真和优化。达到尽可能低的刚度、理想重量或避免不必要的振动等目标。

Manufacturing Process & Data Management

通过采用数字主线的制造流程规划关联人员、系统和机器,从而积累知识并持续改善运营。

Manufacturing Quality Planning

在产品设计、制造规划和生产过程中整合质量参数,以避免成本高昂的产品质量问题。

对 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 感兴趣?

订阅 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 更新信息

哦!

抱歉,我们无法捕获您提交的信息。请重新尝试。

感谢注册!首次订阅?确保选中电子邮件以确认订阅。

字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址