航天系统复合材料

空间系统复合材料

航天系统供应商必须要对其复合材料设计胸有成竹,因为他们没有重新来过的机会。他们需要的是一套复合材料设计、制造与测试解决方案,才能在面对极富挑战的太空应用时,使其空间系统满足计划、强度、重量、耐久性以及制造方面的需求。

航天系统供应商必须要对其复合材料设计胸有成竹,因为他们没有重新来过的机会。他们需要的是一套复合材料设计、制造与测试解决方案,才能在面对极富挑战的太空应用时,使其空间系统满足计划、强度、重量、耐久性以及制造方面的需求。

空间系统复合材料

Learn More

由于新型系统显著增加了复合材料的需求量,复合材料在航天系统中的优势显而易见。利用复合材料,政府和商业企业可以减轻重量、增加有效载荷并提供耐热变形的稳定平台,从而满足关键的航天系统需求。

为了实现这些产品开发收益,航天系统工程师必须能够设计和制造精度高、产量高且运行耐久的高级复合材料组件或子系统,从而满足具有挑战性的航天系统环境要求。我们的航天系统复合材料工程设计和制造解决方案利用完整的数字化双胞胎和数字化趋势支持组件和结构的端到端设计,通过设计、分析、制造和检测实现信息的全面连接。

空间系统复合材料

解决方案功能

Bill of Materials Management

从基本物料清单 (BOM) 管理到高级 BOM 管理和 BOM 配置,提高灵活性和可扩展性,满足甚至超出市场对提高产品创新度和多样性的需求。

Composite Design & Analysis

使用 CAE 的需求作为输入来创建数字化双胞胎,可对形状和规格的变化作出反应,同时确保设计的生产能力。

Composite Design Integration

自动生成复合材料制造业数据以驱动自动化切割机、激光投影系统、纤维铺放机和铺带机,然后在下游和整个企业中共享这些数据。

Composite Manufacturing

通过一个完整地集成到商用 3D CAD 系统中的智能型设计-制造复合材料解决方案处理复杂而专业化的复合材料制造流程。

Composites

无缝连接复合材料设计,采用解算器以及全面的后处理功能,从而加快了仿真层合复合材料的过程。使用复合材料使产品更轻巧、更坚固。

Fastening & Joining Engineering

在强调紧固结构的同时高效地编写、验证和沟通复杂装配的连结要求。管理混料结构的接头定义,帮助满足计划和成本目标。

Mechanical Design Management

将所有机械计算机辅助设计 (MCAD) 数据集成到一个产品数据管理环境中,实现工程更改、验证和审批流程的自动化,从而加快周期并提高产品质量。

Product Modeling

以更低的成本实现创新和产品质量的提升。我们的解决方案具有强大的功能和效率,并可从设计流程到产品开发的所有阶段实现成本节约。

对 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 感兴趣?

订阅 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 更新信息

哦!

抱歉,我们无法捕获您提交的信息。请重新尝试。

感谢注册!首次订阅?确保选中电子邮件以确认订阅。

字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址