针对新项目的创新及协作式同步项目管理
现代飞机的热平衡工程充满了挑战。电气化、创新设计和轻型材料有助于增加散热,同时确保了系统安全性和乘客舒适度。我们的解决方案组合可以优化热负荷和乘客舒适度、提前执行系统和设备集成,并在设计阶段早期执行热权衡分析,为用户提供前后一致的虚拟热管理分析。这种组合式系统工程、建模和仿真、测试和验证是飞机热系统创新工程的关键所在。
现代飞机的热平衡工程充满了挑战。电气化、创新设计和轻型材料有助于增加散热,同时确保了系统安全性和乘客舒适度。我们的解决方案组合可以优化热负荷和乘客舒适度、提前执行系统和设备集成,并在设计阶段早期执行热权衡分析,为用户提供前后一致的虚拟热管理分析。这种组合式系统工程、建模和仿真、测试和验证是飞机热系统创新工程的关键所在。
无论是商用航空还是军用航空,该行业都将投资数十亿美元用于航空系统和武器系统电气化。这种电气化将与其他趋势(比如实施复合材料或搜索隐形飞机的形状)相结合,形成新的热量与能源管理挑战。这些都需要从综合层面在开发阶段早期予以解决。
虚拟集成式方法允许制造商将基于模型的系统工程、建模和仿真及验证和测试结合在一起,以便构建数字孪生来解决热负荷增加和散热能力差等问题。我们的解决方案可以在设计阶段早期执行架构权衡分析,提前执行系统和设备集成,优化乘客舒适度,并确定创新设计,使您能够以虚拟方式设计优异热性能,然后再构建原型。这种全局虚拟热分析可降低设计和开发成本,实现更安全的热设计。
探索此解决方案的关键领域。
优化飞机电气网络并考虑热集成,打造电气化程度更高的飞机。Simcenter Amesim 可帮助您设计可靠的发电机、机电一体化和静电致动器,并分析故障情况下网络重新配置的影响。通过与 Simulink ® 协同仿真,您可以将发电机控制单元集成到高保真多物理场模型。EHA 和 EMA 参数优化、快速傅里叶变换 (FFT) 和线性分析功能等预处理和后处理工具可帮助您通过认证测试。
确保飞机、轮船、潜水艇、火车和作战坦克上的乘客和组员的舒适性。Simcenter Amesim 有助于设计机舱、放气系统控制、全局能源管理、空气调节、通风回路和二氧化碳筒排放系统。这套解决方案使您能够考虑温度、湿度、压力和动态条件下的压力变化率。它还能协助您设计效率更高、重量和体积更低、能耗更低的系统。
Simcenter 包含了综合齐全的出色热仿真功能,可帮助您了解产品的热特征,继而调整您的热管理解决方案以优化性能。
在设计阶段早期解决航空系统的复杂性难题,并检查系统交互情况,以此提高航空系统的效率。Simcenter 系统仿真解决方案能够通过虚拟集成式航空 (VIA) 方法支持基于模型的系统工程、建模和仿真、验证和确认流程。这种方法可以根据组织结构进行调整,有助于工程团队打破孤立作业,开展协同合作。
使复杂的飞机发动机系统满足排放、噪声、能源效率、安全性和可靠性等方面的性能要求,所有这些都需要一个平台来为大量学科提供总体视图。Siemens Digital Industry Software 解决方案组合将以独特的方式将强大的设计空间探索、可扩展多物理场、动力学和 CFD 功能、行业领先的物理测试及成熟的工程服务结合在一起,在各个层面提供工程见解。
现在的空气动力学、结构和系统选择决定了未来的飞机性能,关系到未来 10 至 40 年飞机项目的成败。集成数字化策略可加快飞机项目,降低以更快速度实现更优质设计的工程风险,从而避免在设计周期后期阶段出现代价高昂的问题。
优化飞机电气网络并考虑热集成,打造电气化程度更高的飞机。Simcenter Amesim 可帮助您设计可靠的发电机、机电一体化和静电致动器,并分析故障情况下网络重新配置的影响。通过与 Simulink ® 协同仿真,您可以将发电机控制单元集成到高保真多物理场模型。EHA 和 EMA 参数优化、快速傅里叶变换 (FFT) 和线性分析功能等预处理和后处理工具可帮助您通过认证测试。
在设计阶段早期解决航空系统的复杂性难题,并检查系统交互情况,以此提高航空系统的效率。Simcenter 系统仿真解决方案能够通过虚拟集成式航空 (VIA) 方法支持基于模型的系统工程、建模和仿真、验证和确认流程。这种方法可以根据组织结构进行调整,有助于工程团队打破孤立作业,开展协同合作。