先进的飞机结构

先进的飞机结构

借助我们的复合材料工程设计与制造解决方案,工程师能够快速而自信地开发复杂的先进航空结构。在面对极富挑战的航空应用时,它使 OEM 能够满足计划、强度、重量、耐久性、首次制造良率以及现场维修的需求。

借助我们的复合材料工程设计与制造解决方案,工程师能够快速而自信地开发复杂的先进航空结构。在面对极富挑战的航空应用时,它使 OEM 能够满足计划、强度、重量、耐久性、首次制造良率以及现场维修的需求。

先进的飞机结构

Learn More

复合材料在先进航空结构中的应用急速增加,新型商用飞机机身有 50% 以上的主要结构是由复合材料构建而成,而大多数新的个人/私人喷气式飞机模型实际上几乎全由复合材料构成。利用复合材料,OEM 可以减轻重量、增加有效载荷并降低燃油消耗,从而满足关键的客户需求。

为了实现这些优势,OEM 必须能够设计和制造精度高、产量高且运行耐久并可维修的先进复合材料航空结构,从而超出具有挑战性的航空航天环境的商业及法规要求。与众不同的复合材料工程设计与制造解决方案支持组件和全承重先进复合材料航空结构的端到端设计。其中包括评估使用性能以及开发维修和修复流程。

先进的飞机结构
精选客户成功案例

Quickstep Technology

Aerospace supplier cuts time and cost of delivering composite parts for the Joint Strike Fighter

Use of Fibersim helps Quickstep Technology become a major player in aerospace

阅读更多信息

解决方案功能

Bill of Materials Management

从基本物料清单 (BOM) 管理到高级 BOM 管理和 BOM 配置,提高灵活性和可扩展性,满足甚至超出市场对提高产品创新度和多样性的需求。

Composite Design & Analysis

使用 CAE 的需求作为输入来创建数字孪生,可对形状和规格的变化作出反应,同时确保设计的生产能力。

Composite Design Integration

自动生成复合材料制造业数据以驱动自动化切割机、激光投影系统、纤维铺放机和铺带机,然后在下游和整个企业中共享这些数据。

Composite Manufacturing

通过一个完整地集成到商用 3D CAD 系统中的智能型设计-制造复合材料解决方案处理复杂而专业化的复合材料制造流程。

Composites

无缝连接复合材料设计,采用解算器以及全面的后处理功能,从而加快了仿真层合复合材料的过程。使用复合材料使产品更轻巧、更坚固。

Fastening & Joining Engineering

在强调紧固结构的同时高效地编写、验证和沟通复杂装配的连结要求。管理混料结构的接头定义,帮助满足计划和成本目标。

Mechanical Design Management

将所有机械计算机辅助设计 (MCAD) 数据集成到一个产品数据管理环境中,实现工程更改、验证和审批流程的自动化,从而加快周期并提高产品质量。

Product Modeling

以更低的成本实现创新和产品质量的提升。我们的解决方案具有强大的功能和效率,并可从设计流程到产品开发的所有阶段实现成本节约。

对 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 感兴趣?

订阅 [[global-preference-center-interest-placeholder]] 更新信息

哦!

抱歉,我们无法捕获您提交的信息。请重新尝试。

感谢注册!首次订阅?确保选中电子邮件以确认订阅。

字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址
字段为必填 值无效或太长
字段为必填 必须填写有效的电子邮件地址