Перейти к содержанию

Повышение эффективности инженерной разработки специализированных транспортных средств на основе современных технологий Siemens

Вебинар | 21 апреля 2020 10:00 (МСК)

Как справляться с трудностями при разработке новой и модернизации уже существующей техники? Как разрабатывать технику значительно быстрее, с меньшими затратами на натурные испытания, применяя альтернативные решения поставленных задач?

Специализированная техника (сельскохозяйственная, строительная, грузовая и т.д.) обладает как характеристиками обычного транспортного средства, так и дополнительными возможностями, определяющими область ее применения. Поэтому при ее разработке специалистам так важно найти компромисс между обеими составляющими. Техника должна максимально эффективно выполнять поставленную перед ней задачу, быть экономичной, экологичной и комфортной. Для создания изделия, удовлетворяющего всем перечисленным требованиям, необходимо учесть множество факторов и связать конкурирующие между собой требования.

Перед каждым разработчиком рано или поздно встают задачи, связанные с соблюдением строгих требований к изделию, необходимостью снизить сроки и стоимость разработки, оптимизировать процесс производства. Разработка изделий, удовлетворяющих всем требованиям, как с точки зрения регулирующих органов, так и с точки зрения эксплуатационных характеристик, требует соответствующих подходов и технических средств.

21 апреля (10.00, МСК) состоится вебинар «Повышение эффективности инженерной разработки специализированных транспортных средств на основе современных технологий Siemens», на котором специалисты компании представят подходы, основанные на решениях портфолио Simcenter™, позволяющие справиться с трудностями при разработке новой и модернизации уже существующей техники. Предлагаемые подходы позволяют это делать быстрее, с меньшими затратами на натурные испытания и с возможными вариантами альтернативных решений поставленных задач.

На данном вебинаре мы представим возможности и преимущества платформ Simcenter и Teamcenter™ для разработки специализированных транспортных средств, среди которых:

  • ускорение процесса разработки за счет единой среды, включающей бесшовную интеграцию инструментов 1D-моделирования, 3D-моделирования и испытаний;
  • оптимизация имеющихся решений за счет технологий интеллектуального поиска альтернативных вариантов;
  • повышение качества продукции благодаря самым современным технологиям моделирования и проведению мультидисциплинарной оптимизации на основе одной единой модели;
  • улучшение качества менеджмента проектов за счет контроля сроков выполнения, прослеживания связей от исходных данных и требований до конечных отчетов.

Программа вебинара

1. Тенденции развития современного рынка специализированных транспортных средств. Необходимость в инновациях.
2. Нахождение оптимального баланса между различными характеристиками транспортного средства.
3. Улучшение производительности, надежности, комфорта и безопасности изделий.
4. Портфолио решений Simcenter™ для инженерной разработки специализированных транспортных средств.

Вебинар будет интересен руководителям отделов, руководителям проектов, главным инженерам, конструкторам, расчетчикам.

Ждем вас на вебинаре!

Зарегистрироваться на вебинар

Впервые подписываетесь на новости Siemens Digital Industries Software? Пожалуйста, убедитесь в том, что вы подтвердили свое согласие на получение информационных материалов в письме, отправленном вам на электронный адрес.


Примечание: Предоставляя свою контактную информацию, я разрешаю Siemens Digital Industries Software и ее аффилированным лицам связываться со мной по электронному адресу, телефону и почтовому адресу c информацией, касающейся решений Siemens Digital Industries Software, как это описано здесь. Познакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и настройте подписку исходя из своих предпочтений.


Нажимая на кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.


Подтверждение регистрации на вебинар

Спасибо за регистрацию. Ждем Вас на вебинаре.
Регистрация для других пользователей