Раскройте секреты управления данными об изделии в Mentor PADS

Запись вебинара

Секреты высокой производительности при проектировании в PADS PCB, которые вы не захотите оставить без внимания

PADS PCB design
PADS PCB design

Эти сложности проектирования печатных плат кажутся вам знакомыми?

  • Вашим сотрудникам сложно искать, повторно использовать и обмениваться самыми актуальными данными.
  • Электронные части ваших конструкций не связаны с механическими.
  • Вы вносите изменения или обнаруживаете трудности производства на поздних этапах проектирования

Посмотрите этот вебинар по запросу, чтобы узнать, как сэкономить до 25% рабочего времени инженеров, оптимизировав рабочие процессы и увеличив сотрудничество между командами по проектированию механических и электронных систем. 

Программное обеспечение для управления данными об изделии Teamcenter Rapid Start — это залог успешной разработки изделия. Вы можете использовать Mentor PADS или любой другой инструмент для проектирования механических или электрических компонентов и при этом быстро развернуть наше PDM-решение, не затрачивая на это много финансовых ресурсов. Решением легко пользоваться и управлять с минимальными инвестициями и IT-ресурсами.

Узнайте, как легко объединить данные из разных приложений и расположений в единой защищенной системе, которая позволит всем участникам ваших процессов с легкостью находить и повторно использовать данные. Teamcenter можно открыть внутри Mentor PADS...или в любом браузере.

Узнайте о простом в использовании PDM-решении, предназначенном как для пользователей CAD-систем, так и для тех, кто в них не работает. Узнайте, как объединить механические и электрические компоненты в одном составе изделия, чтобы получить полное представление об изделии при проектировании и производстве. Вместо того чтобы тратить ценное время на поиск информации, вы можете повторно использовать уже имеющиеся разработки, сокращая затраты и уделяя больше внимания созданию инновационных изделий.

Самое большое преимущество Teamcenter в том, что это PDM-решение, которое растет вместе с вашей компанией. Если вы почувствуете, что готовы перейти к расширенным возможностям управления жизненным циклом изделия (PLM), чтобы охватить больше людей и процессов, вы сможете расширить Teamcenter Rapid Start и быстро окупить инвестиции.