Перейти к содержанию

Теплообмена в перерабатывающей промышленности: проектирование теплообменников, а также анализ и устранение связанных с ними проблем.

Запись вебинара

Применение вычислительной гидрогазодинамики (CFD) при проектировании теплообменников, а также анализе и устранении связанных с ними проблем.

CFD для теплообменников

Теплообмен играет большую роль в химической и перерабатывающей промышленности. Он задействует разнообразное оборудование (теплообменники, нагреватели) и включает в себя несколько процессов (конвекция, излучение, фазовые переходы). CFD-анализ используется при проектировании этого оборудования и процессов, а также при анализе и устранении связанных с ними проблем.

В этом вебинаре рассматриваются технологии Simcenter, которые позволяют проектировать и анализировать теплообменники, а также исследовать область поиска оптимального решения.

На вебинаре выступит эксперт из компании Porter-McGuffie Inc., который продемонстрирует применение Simcenter STAR-CCM+ для моделирования тепловых напряжений, возникающих при отключении нагревателя технологического газа во время запуска кожухотрубного теплообменника. Отключение во время запуска приводит к быстрому изменению температуры потока от 580 °F до 200 °F до того, как нагреватель снова начнет работать. Такие случаи нередко вызывают сбои в подобных теплообменниках, поэтому Simcenter STAR-CCM+ часто используется для оценки этого состояния при проектировании новых конструкций. Презентация будет охватывать настройку и анализ термомеханической модели, а также использование результатов анализа для оценки теплообменника по стандартам Американского общества инженеров-механиков (ASME).

Эксперты:

  • Доктор Рави Аглейв (Ravi Aglave), Руководитель направления энергетической и перерабатывающей промышленности в Siemens Digital Industries Software
  • Шон МакГуффи (Sean McGuffie), старший инженер компании Porter McGuffie, Inc., представит проект, выполненный вместе с аналитиком доктором Энтони ДеФилиппо (Anthony DeFilippo) и инженером Янчженем Хе из Porter McGuffie, Inc.
  • Клаудио Сантарелли, кандидат технических наук, консультант отдела предпродажной подготовки, Siemens Digital Industries Software