Перейти к содержанию

Технологии Siemens для подготовки и управления современным высокоэффективным производством сложной электроники

Запись вебинара

Онлайн-обзор решений для автоматизации процессов разработки, производства и сервисного обслуживания сложной электроники

Наши эксперты расскажут, как сделать производство электроники максимально эффективным и конкурентоспособным. Вас жду онлайн-доклады на следующие темы: 

Как запустить производство электроники с первого раза – готовим данные для SMT-линий

Одним из ключевых этапов при планировании и постановке на производство электронных изделий является разработка технологического процесса. В докладе будет подробно представлена разработка технологического процесса электронного изделия, включающего как механосборочные операции, так и сборку печатной платы на SMT-линии.
 

Как правильно планировать производство электроники с SMT-линиями

Планирование производства – ключевой процесс, влияющий как на рентабельность самого производства, так и на общую удовлетворенность заказчика. В докладе будут рассмотрены основные подходы и инструменты для планирования производства электроники: как для процессов поверхностного монтажа, так и для процессов обработки и сборки готовых изделий.

Единое цифровое пространство разработки и производства микроэлектроники

Микроэлектроника традиционно является продвинутой отраслью с точки зрения применения систем автоматизации разработки и производства. В то же время высокая конкуренция на рынке полупроводниковых изделий заставляет компании переходить от локальной автоматизации отдельных процессов и этапов к использованию единого цифрового пространства. Компания Siemens Digital Industries Software предлагает технологии для организации такого цифрового пространства. В докладе будет представлено решение для управления данными и процессами при разработке и производстве изделий микроэлектроники.
 

Управление движением материалов – первый шаг успешного  MES-проекта в электронике

Себестоимость современного электронного изделия, будь то смартфон или блок управления системой автомобиля, более чем на 70-90% зависит от стоимости входящих в него электро-радио компонентов. Эффективное управление и отслеживание электронных компонентов на производстве позволяет значительно сократить производственные издержки, обеспечить качество изделия и прослеживаемость компонентов. В докладе будет представлен модуль «Управление материалами» как первый шаг внедрения системы управления производством электроники.