Перейти к содержанию

Ускорьте структурный CAE-анализ транспортного средства

On Demand video coming soon

Единая интегрированная платформа для подготовки CAD-модели к CAE и виртуальной оценки характеристик изделия

CAE-инженеры стремятся снизить вес ходовой части, кузова или всего автомобиля, а также увеличить прочность и долговечность конструкции и достигнуть баланса между этими характеристиками.

Но современный процесс 3D инженерного анализа занимает слишком много времени. Переход от CAD к CAE часто происходит вручную, поэтому часто случаются ошибки. Такой подход не только неэффективный, но и слишком сложный. Например, 250 CAD-компонентов неокрашенного кузова превратятся в более чем 1000 CAE КЭ-моделей, так как для разных видов анализа генерируется несколько сеток для каждого компонента. Процесс структурного анализа не менее трудоемкий. Всегда нужно искать баланс между скоростью решения и точностью, а это требует совместной работы экспертов по линейному/нелинейному, статическому/динамическому, кинематическому и другим видам анализа. Поэтому в одном недавнем исследовании говорится:

«30% времени расчетчиков тратится на поиск или предоставление информации. А 32% — на обсуждения и встречи». Rolls-Royce

С CAE-решениями Simcenter вам не нужно искать компромиссы. В единой интегрированной платформе для CAD, CAE, управления данными и их оптимизации предлагается быстрая 3D-симуляция и передовой решатель на основе метода конечных элементов, который характеризуется большой вычислительной мощностью, точностью, надежностью и масштабируемостью.

Зарегистрируйтесь, чтобы больше узнать о следующем:

  • Подготовка CAD-модели к CAE в единой интегрированной платформе
  • Запуск структурного анализа для виртуального анализа характеристик изделия в различных эксплуатационных условиях
  • Работайте с большими сборками, например, с моделью неокрашенного кузова или всего автомобиля
  • Используйте интегрированную оптимизацию топологии и передовые материалы, например, композиционные, чтобы разработать более легкие, но при этом прочные компоненты

О спикере

Benoit Magneville

Менеджер по развитию бизнеса — решения Simcenter 3D, Siemens Digital Industries Software

Зарегистрируйтесь для участия в вебинаре

Зарегистрируйтесь, чтобы получить оповещение о публикации видео

К сожалению, что-то пошло не так.

При отправке данных произошла ошибка. Повторите попытку.

Благодарим вас, ваши данные получены.

Это обязательное поле Недопустимое значение, либо превышено допустимое число символов
Это обязательное поле Укажите действующий электронный адрес
Это обязательное поле Недопустимое значение, либо превышено допустимое число символов
Это обязательное поле Недопустимое значение, либо превышено допустимое число символов
Это обязательное поле Недопустимое значение, либо превышено допустимое число символов
Это обязательное поле Укажите действующий номер телефона
Это обязательное поле Недопустимое значение, либо превышено допустимое число символов
Это обязательное поле Недопустимое значение, либо превышено допустимое число символов