Значительное снижение уровня шума летательного аппарата
В авиационной промышленности действуют жесткие требования по снижению шума, производимого самолетами. Производители ищут способы повысить комфорт внутри салона ЛА. С развитием концепций городских воздушных транспортных систем, нужно решать проблемы шума от транспортных средств вертикального взлета и посадки, чтобы сократить неудобства для жителей густонаселенных районов. Инженеры должны снижать уровень шума и разрабатывать тихие ЛА без увеличения их веса и ухудшения характеристик. Как же снизить уровень шума летательного аппарата? В статье «Как уменьшить шум ЛА» рассказывается об инновационных методах, которые помогают инженерам оптимизировать конструкции ЛА с точки зрения акустики.
Узнайте, как использовать инновационные инструменты для снижения уровня шума ЛА без ухудшения других характеристик.
Команды инженеров должны решать акустические проблемы на разных этапах проектирования и разработки ЛА. Узнайте об инновационных техниках решения проблем шумового загрязнения и узнайте, когда и как внедрять их. В статье «Как уменьшить шум ЛА» рассматриваются следующие вопросы:
- Как достичь целевых показателей по шуму при пролёте в соответствии с нормативными требованиями
- Как упростить акустические измерения в полете, которые помогают полностью понять акустические характеристики
- Как повысить комфорт нахождения в салоне ЛА с помощью инженерного анализа акустических характеристик
- Как быстро и точно определить источник раздражающих звуков
- Как проанализировать первопричину акустических проблем и пути передачи колебаний, чтобы уменьшить шум
- Как выбрать правильные шумоподавляющие материалы и детали
Почему важно повышать комфорт нахождения в салоне
Анализ комфорта нахождения в салоне включает анализ акустических характеристик и теплового состояния. С его помощью можно определить, как пилот, команда и пассажиры чувствуют себя на борту. Анализ акустики внутри ЛА — это важное слагаемое для обеспечения комфорта в салоне. Производители ЛА стремятся не только сократить уровень шума в салоне, но также и создать среду, которая была бы комфортна для человеческого уха.
Узнайте, как инженеры могут создать комфортные с точки зрения звука условия в салоне ЛА, прочитав эту статью: «Комфорт в салоне ЛА очень важен — и мы это знаем!»
Оптимизация шумовых характеристик самолета с помощью эффективных аэроакустических испытаний в аэродинамической трубе.
Шумы, создаваемые шасси, закрылками, предкрылками или другими средствами механизации, вносят значительный вклад в акустическую эмиссию самолета, особенно при заходе на посадку и посадке. Чтобы минимизировать шумовое загрязнение самолетов вблизи аэропортов, инженерам необходимо как можно раньше анализировать и оптимизировать акустические характеристики концепций и моделей самолетов.
Испытания в аэродинамической трубе эффективны для валидации расчетных моделей еще до того момента, когда самолет сможет летать. Однако они стоят дорого, а перед испытаниями нужно проводить длительную подготовку. Портфель Simcenter включает решения для высокоэффективных аэроакустических испытаний в аэродинамической трубе.
Прочитайте статью в блоге Simcenter «Эффективное тестирование в аэродинамической трубе для авиационно-космической отрасли»
Aircraft noise reduction technology
Engineering teams must tackle a variety of acoustic problems at different stages of aircraft design and development. Discover innovative aircraft noise reduction technology and techniques to help tackle and suppress noise issues – and learn when and how to deploy them.
Aircraft noise certification
Standards for aircraft noise certification are evolving. Regulation is becoming more stringent to ensure the latest available noise reduction technology is incorporated into aircraft design to reduce the environmental impact. Read this white paper for details.
Cabin comfort engineering is also a major consideration in aircraft development. Cabin comfort engineering addresses two aspects: acoustic and thermal comfort. It determines how well the pilot, the crew and the passengers feel aboard the aircraft. Interior acoustic design is an important element of comfort. Aircraft manufacturers not only aim at reducing the noise levels inside the cabin but also seek to design an environment that is acoustically pleasant to the human ear.
Efficient aircraft noise operational measurements
Operation measurements to troubleshoot noise issues or assess the efficiency of noise control measures should be carefully planned and executed, since flight testing typically involves high costs. For example, it is important to use flexible measurement techniques that allow you to capture the relevant phenomena and get rapid insights into cabin acoustics.
Learn how Simcenter hardware and software testing solutions provide a complete and scalable acoustic engineering solution for aircraft noise for essential insight into the development of quieter and more efficient military and commercial aircraft.
Sources of aircraft noise
Our latest technological solutions enable aircraft manufacturers to identify and mitigate sources of aircraft noise to develop quieter, greener and more comfortable products. Using state-of-the-art technologies, including array-based sound source localization and transfer path analysis, you’ll gain a deep understanding of the noise generation mechanisms and the ability to efficiently design noise control measures.