Перейти к содержанию

Analyze and design optimal transmission systems

Оценивайте основные атрибуты автомобиля, такие как производительность, расход топлива, дорожные качества, комфорт и надежность, и находите их идеальный баланс. Сочетание общих и специализированных моделей в Simcenter Amesim позволяет проектировать механические, роботизированные, автоматические и бесступенчатые трансмиссии, а также гибридные и электрические силовые цепи. Simcenter Amesim работает на протяжении всего цикла проектирования благодаря масштабируемым возможностям моделирования, от функциональных до высокоточных нелинейных моделей, работающих с высокой частотой.

Численное моделирование, как правило, выполняется для временного интервала, а линейный анализ помогает также оценить частотные характеристики системы и уменьшить модель для ускорения симуляции или использования в приложениях, работающих в режиме реального времени. Высокоточные модели объектов, разработанные на платформе Simcenter Amesim, позволяют подразделениям механического проектирования и проектирования систем управления тестировать средства управления в виртуальных средах, тем самым значительно сокращая число необходимых прототипов и испытаний.

Powertrain Transmission System Simulation

Оценивайте основные атрибуты автомобиля, такие как производительность, расход топлива, дорожные качества, комфорт и надежность, и находите их идеальный баланс. Сочетание общих и специализированных моделей в Simcenter Amesim позволяет проектировать механические, роботизированные, автоматические и бесступенчатые трансмиссии, а также гибридные и электрические силовые цепи. Simcenter Amesim работает на протяжении всего цикла проектирования благодаря масштабируемым возможностям моделирования, от функциональных до высокоточных нелинейных моделей, работающих с высокой частотой.

Численное моделирование, как правило, выполняется для временного интервала, а линейный анализ помогает также оценить частотные характеристики системы и уменьшить модель для ускорения симуляции или использования в приложениях, работающих в режиме реального времени. Высокоточные модели объектов, разработанные на платформе Simcenter Amesim, позволяют подразделениям механического проектирования и проектирования систем управления тестировать средства управления в виртуальных средах, тем самым значительно сокращая число необходимых прототипов и испытаний.

Истории успеха заказчиков

Renault (Automated Manual Transmission)

Cutting manual transmission development time by almost 50 percent with Simcenter Amesim

Siemens Digital Industries Software solution enables Renault to optimize entire design up-front and avoid late-stage issues

Подробнее See all Success Stories

Запись вебинара | 40 минут

Predict transmissions systems performance and meet fuel economy, drivability & NVH objectives

Optimize-transmission-design-with-system-simulation

Predict transmissions systems performance and meet fuel economy, drivability and NVH objectives using system simulation. Giving a focus on transmission design is a crucial element to help with fuel economy and pollutant emission reduction.

Посмотреть вебинар

Вас интересует [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Подпишитесь на обновления [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Что-то пошло не так.

К сожалению, не удалось сохранить отправленную информацию. Повторите попытку.

Благодарим Вас за регистрацию. Подписываетесь первый раз? Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и подтвердите подписку.

Это обязательное поле Укажите действующий электронный адрес
Это обязательное поле Недопустимое значение, либо превышено допустимое число символов
Это обязательное поле Укажите действующий электронный адрес