Simcenter Anovis

Выполняйте точное и надежное тестирование после сборки во время производства

Simcenter Anovis

Simcenter Anovis легко интегрируется в испытательные стенды для тестирования после сборки или производственные линии, чтобы гарантировать качество как изделия, так и технологических процессов. Наша система тестирования включает все необходимые сенсоры, аппаратное обеспечение для точной записи звука и вибраций, ПО для интеллектуального анализа сигналов и управления испытательным стендом, чтобы помочь вам выполнять достоверные проверки типа «пройдено/не пройдено» и проверять компонент на предмет соответствия спецификациям, а станок — на предмет безопасности.

Надежность наших инструментов для оценки качества обеспечивается стандартными методами контроля качества MSA (анализ измерительных систем). Simcenter Anovis полагается на алгоритмы обнаружения неисправностей, основанные на звуках и вибрациях. Эти алгоритмы сочетают автоматическую адаптацию предельных значений с классическими функциями измерения NVH. Simcenter Anovis автоматически определяет аномалии изделия и процесса за секунды.

Проверенные процедуры тестирования, основанные на нескольких десятилетиях работы в отрасли, оптимизируются так, чтобы цикл был как можно короче. Стандартизированная система легко адаптируется к большому количеству задач в автомобилестроении, от тестирования вращающихся механизмов после сборки до неразрушающего тестирования компонентов с помощью проверки акустического резонанса и мониторинга работы производственного станка с помощью вибрационного и звукового анализа.

Simcenter Anovis

Simcenter Anovis легко интегрируется в испытательные стенды для тестирования после сборки или производственные линии, чтобы гарантировать качество как изделия, так и технологических процессов. Наша система тестирования включает все необходимые сенсоры, аппаратное обеспечение для точной записи звука и вибраций, ПО для интеллектуального анализа сигналов и управления испытательным стендом, чтобы помочь вам выполнять достоверные проверки типа «пройдено/не пройдено» и проверять компонент на предмет соответствия спецификациям, а станок — на предмет безопасности.

Надежность наших инструментов для оценки качества обеспечивается стандартными методами контроля качества MSA (анализ измерительных систем). Simcenter Anovis полагается на алгоритмы обнаружения неисправностей, основанные на звуках и вибрациях. Эти алгоритмы сочетают автоматическую адаптацию предельных значений с классическими функциями измерения NVH. Simcenter Anovis автоматически определяет аномалии изделия и процесса за секунды.

Проверенные процедуры тестирования, основанные на нескольких десятилетиях работы в отрасли, оптимизируются так, чтобы цикл был как можно короче. Стандартизированная система легко адаптируется к большому количеству задач в автомобилестроении, от тестирования вращающихся механизмов после сборки до неразрушающего тестирования компонентов с помощью проверки акустического резонанса и мониторинга работы производственного станка с помощью вибрационного и звукового анализа.

Запись вебинара | 63 минут

Noise and vibration signal processing at the production line

Series of engines at the production line - aiming to process there the noise and vibration signal

Session 4: Using recorded signals to determine parameters suitable for identifying component and assembly faults

Посмотреть вебинар

Robust and reliable end-of-line testing using Simcenter Anovis

This product promotion video explains how Simcenter helps manufacturers bring more reliable products faster with its robust and reliable end-of-line testing solution - Simcenter Anovis. It combines all necessary sensors, accurate sound and vibration signal recording hardware, smart signal analysis and flexible interfaces to test bench control software. Simcenter Anovis is integrated with all end-of-line test benches.