Перейти к содержанию

Managing composite complexity with specification-driven design and manufacturing

The benefits of composite materials derive from the ability to truly engineer the performance of the part by varying thicknesses, fiber angles, material types, and part shapes.

These myriad design variables produce inherent complexity that is unique to composite parts, and inextricably link the part geometry, material behavior and manufacturing process.

Only by mastering the intersection of these three characteristics can the full potential of composites be unlocked.

Fibersim provides the key with flexible design methodologies that capture the specifications from analysis and efficiently flow them through the manufacturing process to produce an optimized composite part that can be produced on budget.

Composite Engineering and Manufacturing

The benefits of composite materials derive from the ability to truly engineer the performance of the part by varying thicknesses, fiber angles, material types, and part shapes.

These myriad design variables produce inherent complexity that is unique to composite parts, and inextricably link the part geometry, material behavior and manufacturing process.

Only by mastering the intersection of these three characteristics can the full potential of composites be unlocked.

Fibersim provides the key with flexible design methodologies that capture the specifications from analysis and efficiently flow them through the manufacturing process to produce an optimized composite part that can be produced on budget.

Fibersim

A digital twin for composite parts that can be leveraged throughout the enterprise

Подробнее
Истории успеха заказчиков

ЗАО «АэроКомпозит»

Компания «АэроКомпозит» автоматизировала проектирование и подготовку производства конструкций из полимерных композиционных материалов с помощью Fibersim

Компания «АэроКомпозит» автоматизировала проектирование и подготовку производства конструкций из полимерных композиционных материалов с помощью Fibersim

Производитель ускоряет вывод изделий на рынок благодаря использованию программного обеспечения компании Siemens PLM Software

Подробнее See all Success Stories

Вас интересует [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Подпишитесь на обновления [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Что-то пошло не так.

К сожалению, не удалось сохранить отправленную информацию. Повторите попытку.

Благодарим Вас за регистрацию. Подписываетесь первый раз? Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и подтвердите подписку.

Это обязательное поле Укажите действующий электронный адрес
Это обязательное поле Недопустимое значение, либо превышено допустимое число символов
Это обязательное поле Укажите действующий электронный адрес