Инновации и синхронизированное управление совместной работой над проектами
Решение NX™ CMM Inspection Programming позволяет создавать программы контроля качества в формате стандарта на интерфейсы для передачи размерной информации (DMIS). Координатно-измерительные машины могут поставляться со своим программным обеспечением для выполнения программ контроля, однако у Siemens также предлагает собственное решение: Tecnomatix® CMM Inspection Execution. В любом случае результаты измерений с координатно-измерительных машин можно отправить в NX CMM Inspection Programming для проведения анализа и составления отчетов.
Решение NX™ CMM Inspection Programming позволяет создавать программы контроля качества в формате стандарта на интерфейсы для передачи размерной информации (DMIS). Координатно-измерительные машины могут поставляться со своим программным обеспечением для выполнения программ контроля, однако у Siemens также предлагает собственное решение: Tecnomatix® CMM Inspection Execution. В любом случае результаты измерений с координатно-измерительных машин можно отправить в NX CMM Inspection Programming для проведения анализа и составления отчетов.
Tecnomatix CMM Inspection Execution is a web-based software that enables you to store, retrieve and execute DMIS inspection jobs that can be run on a CMM or measurement-ready NC machine. You can execute these jobs from an easy-to-use job page, monitor and analyze the inspection results, and save these results for retrieval. Inspection results and measured data are stored in an industry-standard dimensional markup language (DML) format and are made available for immediate root-cause analysis.
Tecnomatix CMM Inspection Execution software enables quick and accurate analysis by comparing measured data with specified design tolerances that support ANSI, ASME and ISO standards, directly at the machine after execution of the inspection program. The software's analysis engine interprets and analyzes the measured data against these industry standards regardless of which inspection device collected this information and helps you to evaluate how much rework will be needed to improve quality of the produced parts.
Siemens Digital Industries Software solution helps C-Mill improve product quality and cut equipment downtime by 80 percent
See all Success Stories