Программное обеспечение Siemens для управления производственным процессом (Manufacturing Operations Management, MOM) — это комплексное решение, которое позволит провести дигитализацию всего производства. Наш портфель решений делает процессы проектирования и изготовления прозрачными и понятными. Это позволяет руководителям быстро определять те области, в которых нужны улучшения, и обеспечивать эффективность производства.
Архитектура наших решений позволяет легко адаптировать их под индивидуальные требования разных производственных процессов. Такая архитектура обеспечивает для комплексных приложений MOM разнообразную экосистему функциональных возможностей, специально разработанных для каждой из отраслей на основе богатого опыта в сфере производства. Наша масштабируемая платформа с множеством функций позволяет клиентам добиться технологической эффективности и прозрачности процессов, сократить сроки передачи продукции в производство и обеспечить ее высокое качество.
Наши решения можно использовать для следующих целей:
• Расширенное планирование и подготовка план-графиков
• Управление производством
• Контроль качества
• Управление эффективностью производства
• Управление исследованиями и разработками и контроль качества в перерабатывающих отраслях
Система Siemens Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics обеспечивает высокий уровень управляемости и отслеживаемости, помогая соблюдать все требования и нормы и производить медицинские изделия высочайшего качества. Решение дает такие конкурентные преимущества, как скорость, гибкость и эффективность.
Siemens Opcenter Execution Semiconductor (formerly known as Camstar Semiconductor Suite) is a single, standardized manufacturing execution system for front and backend semiconductor operations
Siemens Opcenter Quality — это ориентированная на процессы модульная система, которая обеспечивает замкнутый цикл проверки качества продукта.
Siemens Opcenter Execution Pharma is a dedicated MES solution for the pharmaceutical industry that enables complete paperless manufacturing and full electronic batch recording.
Preactor APS — это семейство программных продуктов для планирования производства, которое поможет правильно согласовать производственные процессы.
Набор SIMATIC IT R&D — это гибкая масштабируемая платформа, которая позволит оптимизировать весь процесс разработки продукта и передать готовый проект в производство.
Siemens Opcenter Execution Discrete is the specialized product for Manufacturing Execution addressing the needs of the discrete industry market, focusing on job-shop part manufacturing and complex manual assembly.
Siemens Opcenter Intelligence (formerly known as Manufacturing Intelligence) connects, organizes and aggregates manufacturing data from disparate company sources into cohesive, intelligent and contextualized information.
Siemens Opcenter Execution Process is Siemens’ MES system for the CPG and Process industries. Based on the latest technology, it enables you to implement your strategy for the complete digitalization of manufacturing.
Siemens Opcenter Execution Electronics (formerly known as Camstar Electronics Suite) is a full digital manufacturing solution for the electronics industry. Built on the industry-leading MES platform for the Semiconductor industry, Siemens Opcenter Execution Electronics extends through the entire electronics value chain, including PCB, mechanical and box build processes. The solution includes unique and best-in-class Manufacturing Operations Management solutions from Siemens PLM and Valor: manufacturing execution, quality management, materials management, planning and scheduling, and manufacturing intelligence with direct connectivity to machines and product lines.
The Siemens Teamcenter Quality vision is to boost the operational excellence with native quality management aspects in NX, Teamcenter and Opcenter Execution Platforms integrated with our common Closed Loop Manufacturing appraoch for Industry 4.0.
Elmwood improved production planning and scheduling using Preactor Advanced Scheduling.
See all Success Stories