Test drive MindSphere with a free account

Industrial Integrations

Integrate IoT data with existing enterprise solutions

Address industrial and organizational challenges with seamless solution integration capabilities from MindSphere and the entire Siemens Digital Industries Software Xcelerator portfolio. Create solution packages based on components, applications, and core solutions depending on where you are at in your digital journey. Start small and expand with MindSphere Start for free or start large and build an entirely custom package of differing portfolio elements from Siemens and 3rd parties.

Industrial Integrations

Address industrial and organizational challenges with seamless solution integration capabilities from MindSphere and the entire Siemens Digital Industries Software Xcelerator portfolio. Create solution packages based on components, applications, and core solutions depending on where you are at in your digital journey. Start small and expand with MindSphere Start for free or start large and build an entirely custom package of differing portfolio elements from Siemens and 3rd parties.

Ebook

4 Prevailing industrial IoT use cases

While there is no 'one-size-fits-all' use case when it comes to the industrial IoT, there are 4 key scenarios that consistently deliver value. Learn about the quick and tangible ways to start with the industrial IoT:


  • Remote condition monitoring and remote service
  • Performance monitoring and the connected shop floor
  • Closed-loop digital twin
  • Energy management

MindSphere

MindSphere

MindSphere — это одно из лидирующих решений промышленного интернета вещей в рамках модели «IoT как услуга», в котором расширенная аналитика и искусственный интеллект используются для поддержки IoT решений для граничных и облачных вычислений.

Подробнее

Вас интересует MindSphere?

Подпишитесь на обновления MindSphere

Что-то пошло не так.

К сожалению, не удалось сохранить отправленную информацию. Повторите попытку.

Благодарим Вас за регистрацию. Подписываетесь впервые? Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и подтвердите подписку.

Это обязательное поле Укажите действующий электронный адрес
Это обязательное поле Недопустимое значение, либо превышено допустимое число символов