Инновации и синхронизированное управление совместной работой над проектами
В результате интеграции Teamcenter® с Solid Edge появляется лучшая в своем классе PLM-система, которая обеспечивает единый защищенный источник данных об изделиях и процессах, что сокращает цикл проектирования и повышает эффективность совместной работы. Это решение поддерживает масштабирование для работы в глобальных сетях и позволяет объединить географически разнесенные проектные отделы и многочисленных поставщиков с помощью единой базы данных.
Вы сможете быстро открыть сборки и чертежи Solid Edge, не тратя время на поиск, повторное и совместное использование нужных технических сведений. На виде технологического состава отображается список зависимостей файлов внутри сборки, а также отношения между деталями или сборками и их чертежами. Структурированные процедуры управления рабочими процессами и изменениями обеспечивают всем участникам доступ к актуальной технической информации. Эти функции не ограничиваются управлением данными CAD для рабочих групп. Teamcenter обеспечивает доступ ко всему спектру возможностей PLM, которые помогут оптимизировать все процессы, от проектирования до производства.
В результате интеграции Teamcenter® с Solid Edge появляется лучшая в своем классе PLM-система, которая обеспечивает единый защищенный источник данных об изделиях и процессах, что сокращает цикл проектирования и повышает эффективность совместной работы. Это решение поддерживает масштабирование для работы в глобальных сетях и позволяет объединить географически разнесенные проектные отделы и многочисленных поставщиков с помощью единой базы данных.
Вы сможете быстро открыть сборки и чертежи Solid Edge, не тратя время на поиск, повторное и совместное использование нужных технических сведений. На виде технологического состава отображается список зависимостей файлов внутри сборки, а также отношения между деталями или сборками и их чертежами. Структурированные процедуры управления рабочими процессами и изменениями обеспечивают всем участникам доступ к актуальной технической информации. Эти функции не ограничиваются управлением данными CAD для рабочих групп. Teamcenter обеспечивает доступ ко всему спектру возможностей PLM, которые помогут оптимизировать все процессы, от проектирования до производства.
The Teamcenter solution for Solid Edge PLM provides transparent connectivity between Solid Edge and Teamcenter. Solid Edge dialogs that handle file operations directly browse Teamcenter and present filtered lists and graphical previews of Solid Edge documents. Using the Teamcenter Active Workspace client, you have access to a full range of PLM functionality that enables you to access designs, manage data revisions, and initiate structured workflow and change processes.
New revisions of Solid Edge parts, assemblies, and drawings are automatically created and tracked. Existing product structures can be cloned and edited using the Structure Manager environment, which enables rapid configuration of new assemblies outside of the Solid Edge environment. Electronic workflows are available to manage engineering change and release to manufacturing processes.
Product development and manufacturing costs and timescales can be significantly reduced by improving reuse of existing design data. Searches can be easily configured, saved, and run enabling existing components to be quickly retrieved for use in new design projects. Product structures can be cloned and edited using the Structure Editor, which enables rapid configuration of new assemblies.
Teamcenter offers flexible deployment options to accommodate a broad spectrum of business needs. Teamcenter Rapid Start provides a preconfigured PDM deployment option that manages design data and everyday tasks and processes, providing an ideal entry point into the Teamcenter product line for small and medium-sized business wanting a growth path to PLM. With proven scalability, you can expand the value of your Teamcenter implementation by taking advantage of a comprehensive PLM portfolio of applications.
Запись вебинара
Решение по управлению данными об изделиях (Product Data Management, PDM) объединяет данные из разных приложений и расположений в единую защищенную систему, которая позволит всем участникам ваших процессов с легкостью находить и повторно использовать данные. Вместо того чтобы тратить ценное время на поиск информации, вы можете повторно использовать уже имеющиеся разработки, сокращая затраты и уделяя больше внимания внедрению инноваций.
See how Polar Electro brings together electronics, mechanical, and software development in one collaborative environment.
Learn why this small company chose Teamcenter Rapid Start with Active Workspace to support their 12-engineer team with minimal IT investment and re...
See how easy it is to combine mechanical, electronic, and software product development with design management software.
Ваши конкуренты не хотят, чтобы вы узнали секреты высокой производительности при проектировании.