Инновации и синхронизированное управление совместной работой над проектами
Данные о материалах и управление этими данными могут существенно влиять на жизненный цикл вашего продукта. Нередко управление данными о материалах играет ключевую роль в успешном выпуске продукта на рынок. Сегодня многие инновационные разработки обязаны своим успехом применению новых материалов, начиная от облегченных конструкций мобильных телефонов и планшетов, электромобилей, летательных аппаратов и заканчивая медицинскими устройствами и экологически чистыми источниками энергии (ветряные, солнечные энергетические установки и т.д.).
В эпоху структурно-ориентированного проектирования изделий Teamcenter® PLM поможет наладить управление жизненным циклом всех используемых материалов, чтобы компания могла создавать инновационные, экологичные изделия. В Teamcenter можно управлять всем жизненным циклом материалов, от проектирования до производства, а также жизненным циклом изделий, содержащих эти материалы. Можно включить данные о материалах и веществах в описания продуктов и проверить ваши изделия на соответствие законам об охране окружающей среды.
Данные о материалах и управление этими данными могут существенно влиять на жизненный цикл вашего продукта. Нередко управление данными о материалах играет ключевую роль в успешном выпуске продукта на рынок. Сегодня многие инновационные разработки обязаны своим успехом применению новых материалов, начиная от облегченных конструкций мобильных телефонов и планшетов, электромобилей, летательных аппаратов и заканчивая медицинскими устройствами и экологически чистыми источниками энергии (ветряные, солнечные энергетические установки и т.д.).
В эпоху структурно-ориентированного проектирования изделий Teamcenter® PLM поможет наладить управление жизненным циклом всех используемых материалов, чтобы компания могла создавать инновационные, экологичные изделия. В Teamcenter можно управлять всем жизненным циклом материалов, от проектирования до производства, а также жизненным циклом изделий, содержащих эти материалы. Можно включить данные о материалах и веществах в описания продуктов и проверить ваши изделия на соответствие законам об охране окружающей среды.
Teamcenter Integrated Material Management allows downstream material data consumers, across the enterprise, to easily access the right material data managed in Teamcenter. For example, simulation engineers have access to the right material model managed in Teamcenter when performing their analysis. Integrated material management also enables you to design for compliance and avoid the risk of fines, restricted market access, and damage to brands, by identifying, tracking and reporting substances of concern that are used in products.
Each phase of the material lifecycle can be managed in Teamcenter using core PLM capabilities such as document management for material research, requirements management for material specifications, data management and workflow for lab results and test data, and integration to online catalogs and material databases. The material definition, which is tied together with the material lifecycle, is made available to downstream material data consumers in Teamcenter.
Reuse of existing material knowledge is key in order to reduce product time to market. This is especially important for plastic components, where it can be a challenge to trace the compound material formulation of its different ingredients and corresponding machine parameters to create a final plastic material. Teamcenter Integrated Material Management helps to support the modeling of material recipes, allowing you to trace how different process parameters affect the semi-finished component.
Establishing and maintaining an intimate integration between the materials considered for use in a product and the product’s bill-of-materials (BOM) is crucial to delivering successful, innovative products. With Teamcenter Integrated Material Management, you can increase efficiency with easy selection and use of materials in Teamcenter and your source CAD and CAE tool. For example, designers using CAD can search for approved materials managed in Teamcenter to create material assignments.
With Teamcenter Integrated Material Management, you can easily integrate with 3rd party material databases such as thinkstep and Granta Design to import material data into your Teamcenter environment and provide access to these materials throughout the enterprise. You can also pull information from online material databases to populate your Teamcenter material library.
Management of materials used in products, including materials used in supplied components helps you to stay compliant with regulatory requirements and understand your product makeup. With highly automated supplier declaration processes, and integrations to 3rd party material portals such as IMDS (International Material Data System) and BOMcheck, you can gather, validate, and manage material declarations from suppliers efficiently, and aggregate approved supplier material data into your product BOM.
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Beauty and cosmetics is one of the most competitive markets in consumer products. This is an industry that has recorded a significant and strong gr...
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.