Плано, шт. Техас, 10 December 2019

Компания Siemens расширила возможности портфолио решений Simcenter, улучшив функции расчетов вибрации, электромагнитных и акустических явлений

Simcenter Motorsolve makes it simple and quick to generate the force export so that NVH analysis can be performed early in the design process, ensuring reliability and durability of the machine.

  • Новые версии Simcenter MAGNET и Simcenter Motorsolve помогают решать задачи, связанные с шумами и вибрациями, при проектировании тяговых электродвигателей
  • • Теперь конструкторы могут учитывать реальные условия эксплуатации при расчете электромагнитных явлений, вибраций и акустики, а также использовать дополнительные инструменты для проведения прочностных расчетов
  • Пакет Xcelerator от Siemens Digital Industries Software помогает автопроизводителям ускорить создание инноваций и разработку сложных систем современных автомобилей
Сегодня компания Siemens Digital Industries Software объявила о выходе новых версий систем Simcenter™ MAGNET™ и Simcenter™ Motorsolve™, предназначенных для численного моделирования электромагнитных явлений и расчета электродвигателей на всех этапах процесса разработки. Тяговые электродвигатели работают в самых разнообразных режимах, поэтому при разработке их конструкции предусматривают повышенную электрическую и механическую прочность деталей и узлов, а также низкий уровень шумов и вибраций. Однако электромагнитные силы вызывают вибрации, способные привести к разрушению деталей. Решения Simcenter MAGNET и Simcenter Motorsolve позволяют выполнить расчет влияния электромагнитных сил на отдельные детали и узлы, что помогает проверить прочность конструкции в различных условиях эксплуатации на любом этапе проектирования. Новые возможности важны для создания реалистичного цифрового двойника приводов электрических и гибридных автомобилей, а также изделий для машиностроения, авиационно-космической промышленности и медицинской техники, в которых критически важно соблюдение допустимого уровня шумов и вибраций.
 
Компания Siemens применяет уникальный подход к расчетам виброакустических характеристик. В системе Simcenter Motorsolve реализована 2,5D-технология построения 3D-конечноэлементной сетки действующих сил на основе 2D-расчетов. Это существенно ускоряет процесс численного моделирования и повышает его точность. Решение Simcenter MAGNET рассчитывает результирующие силы, действующие на детали и узлы изделия. Технология предусматривает импорт моделей электрических машин из Simcenter SPEED PC-BDC в Simcenter Motorsolve для выполнения расчетов методом конечных элементов с более высокой точностью. За счет интеграции Simcenter MAGNET в портфолио решений Simcenter 3D процесс подготовки моделей и передачи данных между расчетными модулями максимально упрощен. Теперь конструкторы могут учитывать реальные условия эксплуатации при расчете электромагнитных явлений, вибраций и акустики
 
Компания Siemens предлагает наиболее полнофункциональный в отрасли пакет решений для автомобилестроения и транспорта, объединенный с платформой для разработки приложений. Наши решения ускоряют создание инноваций и повышают качество проектных решений. Автопроизводители, поставщики комплектующих, высокотехнологичные стартапы и лидеры отрасли применяют созданную компанией Siemens концепцию всеобъемлющих цифровых двойников для эффективного цифрового представления систем автомобилей и реальной обстановки. Цифровой двойник стирает границы как между инженерными дисциплинами, так и между цифровым и реальным мирами.
 
«Наши решения Simcenter MAGNET и Simcenter Motorsolve успешно решают основные задачи устранения шумов и вибраций при проектировании электродвигателей, — отметил Роланд Фельдхинкель (Roland Feldhinkel), вице-президент по решениям для численного моделирования и проведения испытаний компании Siemens Digital Industries Software. — Мы являемся лидером в разработке программного обеспечения для автомобилестроения. Функции, появившиеся в новейшей версии, быстро выявляют проблемы в конструкции, помогая заказчикам повысить производительность разработки высокоэффективных изделий».
 
Дополнительная информация о новой версии представлена по ссылке. Дополнительная информация по решениям Simcenter Motorsolve и Simcenter MAGNET представлена здесь и здесь.

Основное контактное лицо

Natalie Navales
+1 314 264 8671
Natalie.navales@siemens.com