Перейти к содержанию

Разработка на заказ

Одна из современных тенденций в сфере энергетики и городской инфраструктуры связана с повышением сложности и разнообразия оборудования, изготавливаемого на заказ. Наше решение обеспечивает поддержку полного жизненного цикла изделия, от планирования и проектирования до изготовления и ввода в эксплуатацию.

Благодаря нашему решению изготовители оборудования и компании в сфере проектирования, закупок и строительства, могут быстрее выводить на рынок более качественные изделия. Также решение позволяет разработчикам точно следовать требованиям заказчиков и повторно использовать накопленные данные, а менеджерам по продажам — быстрее отвечать на запросы клиентов, действуя строго в рамках установленных расценок и графиков.

Одна из современных тенденций в сфере энергетики и городской инфраструктуры связана с повышением сложности и разнообразия оборудования, изготавливаемого на заказ. Наше решение обеспечивает поддержку полного жизненного цикла изделия, от планирования и проектирования до изготовления и ввода в эксплуатацию.

Благодаря нашему решению изготовители оборудования и компании в сфере проектирования, закупок и строительства, могут быстрее выводить на рынок более качественные изделия. Также решение позволяет разработчикам точно следовать требованиям заказчиков и повторно использовать накопленные данные, а менеджерам по продажам — быстрее отвечать на запросы клиентов, действуя строго в рамках установленных расценок и графиков.

Learn More

В сфере энергетики и городской инфраструктуры все чаще используется сложное оборудование, изготовленное на заказ. Чтобы эффективно воплощать «с нуля» новые проекты капитального строительства, требуются инновационные разработки и специализированное оборудование. Привычные и отработанные операции преобразуются, чтобы увеличить срок службы оборудования, так как операторы-владельцы не спешат тратить деньги на средства производства. Из-за ограничений, связанных с осуществлением новых проектов и проектов по модернизации, нередко возникает необходимость в специальных решениях, для которых реализуется бизнес-модель изготовления на заказ.

Наше решение обеспечивает настраиваемую платформу, которая поддерживает полный жизненный цикл изделия, от планирования и проектирования до изготовления и ввода в эксплуатацию. Это дает изготовителям оборудования и компаниям, занимающимся проектированием, закупками и строительством, целый ряд новых возможностей:

  • Обеспечивает линейки оборудования со стандартными моделями с заданными наборами поддерживаемых вариантов
  • Поддерживает сложную индивидуальную настройку оборудования, включая огромный выбор возможных вариаций и комбинаций
  • Поддерживает сложное созданное на заказ оборудование, для которого с каждым заказом поступает запрос на новые варианты деталей и конструктивных элементов.

Возможности решения

Ознакомьтесь с основными возможностями этого решения

Bill of Materials Management

Управляйте единой мультидисциплинарной структурой, от начальной концепции до окончания жизненного цикла, чтобы вся история изменений и ревизий была под контролем.

Change Management

Эффективно управляйте эволюцией продуктов, проблем и улучшений; быстро, четко и комплексно внедряйте изменения, чтобы полностью удовлетворить потребности заказчика.

Engineering Automation

Сократите сроки проектирования, внедряя правила проектирования в пользовательские приложения. Это позволит проектировщикам уделить больше внимания внедрению инноваций для нового продукта.

ERP Connector

Пользуйтесь стандартной поддержкой интеграции SAP, которая обеспечивает гибкость при подборе информации о вариантах, которая отправляется в систему ERP.

ETO Application Integrations

Обеспечьте всестороннюю и надежную интеграцию с постоянно используемыми приложениями. Не нужно ничего кардинально менять: работайте в знакомых приложениях CAD, Microsoft Office® и PLM.

Guided Product Configuration

Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.

PLM Foundation

Оперативно реагируйте на изменения, управляйте полным жизненным циклом оборудования и координируйте его процессы на всех этапах: от подписания договора до развертывания на нескольких объектах и обслуживания.

Product Line Engineering

Обеспечьте единое определение изменчивости в разных областях и на протяжении всего жизненного цикла оборудования, чтобы предлагать заказчикам разнообразный ассортимент и повышать рентабельность.

Rules Management (Modularity and Reuse)

Воспользуйтесь эффективными возможностями 3D визуализации в реальном времени, чтобы обеспечить точную геометрию по запросу в любой допустимой конфигурации. Используйте проверки и визуализацию в течение всего рабочего процесса, чтобы обнаружить ошибки на ранних этапах.