Инновации и синхронизированное управление совместной работой над проектами
Упаковка играет ключевую роль в позиционировании бренда, но она также должна выполнять свои прямые функции. Разработчикам приходится иметь дело с ужесточением экологических норм, ускорением производственного цикла из-за социальных сетей и с более высоким уровнем механических нагрузок в результате развития интернет-торговли. Функционал наших решений по проектированию и визуализации упаковки позволяет создавать прочную упаковку, которая пользуется спросом у покупателей и может быть изготовлена в любой точке мира с использованием эффективных методов производства.
Упаковка играет ключевую роль в позиционировании бренда, но она также должна выполнять свои прямые функции. Разработчикам приходится иметь дело с ужесточением экологических норм, ускорением производственного цикла из-за социальных сетей и с более высоким уровнем механических нагрузок в результате развития интернет-торговли. Функционал наших решений по проектированию и визуализации упаковки позволяет создавать прочную упаковку, которая пользуется спросом у покупателей и может быть изготовлена в любой точке мира с использованием эффективных методов производства.
Следить за трендами в проектировании упаковки всегда было непросто. А социальные сети еще больше усложнили эту задачу. Потребителям нравится упаковка, которая была бы одновременно привлекательной внешне и выполненной из экологичных материалов. Распространение интернет-торговли также влияет на дизайн упаковки, потому что теперь товары направляются напрямую к покупателю.
При разработке упаковки нужно использовать оптимальное количество материалов, внедрять современные методы производства и документировать использование всех веществ, входящих в состав.
На одной платформе собраны все необходимые технологии: современные инструменты проектирования для создания привлекательного дизайна, библиотеки элементов для ускорения процесса проектирования, инженерный анализ прочностных характеристик и передовые возможности визуализации, позволяющие избежать создания физических прототипов.
В основе всего этого должна лежать платформа для совместной работы, которая дает инженерам возможность делиться вариантами конструкции и данными с коллегами, руководством и поставщиками.
Наше решение содержит полный набор инструментов для быстрой разработки внутренней, внешней и транспортировочной упаковки, от изначальной концепции до детализированного конечного варианта, в котором учтены все аспекты производства.
Виртуально тестируйте упаковку с помощью симуляции нагрузок и давления, чтобы использовать оптимальное количество материала без ущерба для прочности.
Используйте ваши модели упаковок для визуального представления данных о продукте и упаковке.
Оптимизируйте форму упаковки с мощным интегрированным программным обеспечением для проектирования и промышленного дизайна. Сочетайте различные методы моделирования для простого и быстрого создания формы, в том числе с помощью сканирования геометрии прототипа упаковки.
Создавайте библиотеки элементов, включающие не только базовые элементы, такие как резьба, но и повторяющиеся в различных продуктах элементы конструкции.
Включите данные проектирования упаковки в общие, мультидисциплинарные данные, описывающие само изделие.
Узнайте больше о гофрированной/высокопрочной упаковке, при использовании которой можно делать внешнюю упаковку более тонкой. Работайте с трехмерными твердотельными моделями и кривыми поверхностями при создании упаковки из стекла, металла и пластика.
Автоматизируйте проектирование пресс-форм, креплений, штампов для тиснения и штампов последовательного действия с помощью процессно-ориентированных приложений. Оптимизируйте весь процесс разработки инструментов, включая проектирование деталей и оснастки, сборку и валидацию.
Автоматизируйте проектирование пресс-форм, креплений, штампов для тиснения и штампов последовательного действия с помощью процессно-ориентированных приложений. Оптимизируйте весь процесс разработки инструментов, включая проектирование деталей и оснастки, сборку и валидацию.