Перейти к содержанию

Тестирование, верификация и сертификация

Оптимизируйте интеграцию бортовых систем ЛА и избегайте срывов сроков выполнения программ. Перед специалистами по интеграции стоят сложные задачи, связанные с достижением целевых показателей по характеристикам ЛА и подтверждением летной годности всей конструкции.

Благодаря сочетанию виртуальных и физических испытаний мы предлагаем уникальную платформу для прогнозирования поведения самолета в полете. Наши системы основаны на многолетнем инженерном опыте и разработаны для решения современных задач интеграции.

Оптимизируйте интеграцию бортовых систем ЛА и избегайте срывов сроков выполнения программ. Перед специалистами по интеграции стоят сложные задачи, связанные с достижением целевых показателей по характеристикам ЛА и подтверждением летной годности всей конструкции.

Благодаря сочетанию виртуальных и физических испытаний мы предлагаем уникальную платформу для прогнозирования поведения самолета в полете. Наши системы основаны на многолетнем инженерном опыте и разработаны для решения современных задач интеграции.

Learn More

Современные ЛА — идеальный пример сложности структуры и систем. Они требуют тщательной верификации и сертификации, что может привести к задержкам в графиках выполнения программ и дополнительным издержкам. Разработка инновационных конструкций и усложнение систем также повышают риски задержек в выполнении программ из-за несоответствия между характеристиками изделий и сертификационными требованиями. В результате большинство специалистов по интеграции пользуются цифровыми инструментами для ускорения верификации и сертификации.

Благодаря внедрению умного процесса верификации, который основывается на анализе и тестировании, специалисты по интеграции могут подтвердить летную годность ЛА и достижение требований к характеристикам. Анализ и испытания — необходимый этап для валидации и сертификации конструкции. В процессе разработки результаты испытаний используются в моделях симуляции. Органы, подтверждающие летную годность, запрашивают доказательства того, что предположения, сделанные в ходе моделирования, верны. В результате специалистам по интеграции приходится проводить все большее количество испытаний с меньшим количеством прототипов.

Подход на основе цифровых технологий оптимизирует интеграцию: он сочетает в себе виртуальные и физические испытания, помогает добиться достижения ожидаемых результатов в ходе верификации и сертификации и, в конечном счете, минимизирует риски дорогостоящих задержек. Наши решения — это уникальная платформа для численного моделирования и испытаний, основанная на многолетнем инженерном опыте. Они разработаны для решения современных задач интеграции.

Возможности решения

Узнать больше о возможностях решения.

Acoustic Testing

Наши решения для акустических тестирований можно применять для самых разных инженерных задач. Они соответствуют последним международным стандартам и адаптируются к вашим требованиям. Проектируйте инновационные изделия с оптимальными акустическими характеристиками, полагаясь на информацию, которая содержится в наших решениях.

Aircraft Performance Engineering

The aerodynamic, structural, and system choices of today define the aircraft performance of tomorrow and can make or break the aircraft program’s 10 to 40 year future. An integrated digitalization strategy accelerates aircraft programs and reduces engineering risk to achieve better designs faster, thus eliminating costly issues later in design cycle.

Analytics & Collaboration

Количество данных, получаемых в ходе физических и виртуальных тестирований, постоянно растет. Крайне важно систематизировать эти данные. Быстро преобразовывайте, визуализируйте, интерпретируйте, сравнивайте, анализируйте данные, создавайте отчеты и обменивайтесь данными, используя решения, в которых содержится полезная информация.

Dynamic Environmental Testing

Выбирайте комплексное решение для динамических испытаний в условиях, имитирующих реальные, которое содержит все необходимые инструменты: от обычных средств оценки вибрации до эффективных, высокоскоростных, многоканальных анализаторов спектра с параллельным сбором данных и мощными возможностями анализа.

Ground Vibration Testing

Наземные вибрационные испытания — это важный этап сертификации ЛА. В ходе испытаний экспериментально измеряются динамические характеристики самолета в различных конфигурациях с целью валидации моделей, использованных при проектировании самолета, и прогнозирования флаттера. Наше проверенное решение для наземных вибрационных испытаний позволяет сократить время, которое уходит на испытания и анализ, без ущерба для точности результатов.

Hardware & Data Acquisition

Оптимизируйте процессы закупки, тестирования и обслуживания, выбрав аппаратное обеспечение от партнера, который поставляет комплексные решения, соответствующие вашим требованиям к мультифизическим тестированиям: от сенсоров и возбуждающих устройств до системных решений для сбора данных, анализа и создания отчетов.

Rotating Machinery Testing

Оптимизируйте характеристики вращающихся механизмов путем анализа влияния скорости, крутящего момента и стратегии управления на качество звука, крутильные вибрации и энергоэффективность. Наша многопрофильная система тестирования экономит время, повышает надежность данных и позволяет получить максимальное количество полезной информации в лаборатории и в реальных условиях.

Structural Dynamics Testing

Воспользуйтесь нашим опытом и знаниями, чтобы максимально увеличить эффективность результатов при ударных испытаниях небольших конструкций, крупномасштабных испытательных кампаниях с сотнями измерительных каналов или валидации трехмерных КЭ-моделей на основе экспериментальных данных.

Анализ характеристик авиационных двигателей

Чтобы разработать авиационные двигатели со сбалансированными характеристиками и соблюсти все нормативные требования, производителям нужна единая платформа для проектирования, которая позволит справиться с задачами из разных предметных областей. Благодаря уникальному сочетанию возможностей для проектирования, исследования области поиска оптимального решения, масштабируемого мультифизического, динамического, CFD-анализа, физических испытаний, а также инженерных услуг портфель решений Siemens Digital Industry Software позволяет получить полное представление об изделии.

Вас интересует [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Подпишитесь на обновления [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.

Это обязательное поле Укажите действующий электронный адрес
Это обязательное поле Недопустимое значение, либо превышено допустимое число символов
Это обязательное поле Укажите действующий электронный адрес