Inovação e gerenciamento de programa sincronizado e colaborativo para novos programas
O treinamento ministrado na central é agendado para uma variedade de datas e locais e permite que os usuários participem do treinamento em uma sala de aula dedicada com computadores de alto desempenho. O treinamento no local do cliente leva o currículo do curso conduzido por instrutor e os instrutores com certificação em Siemens PLM Software até você, como, onde e quando você precisar deles.
As sessões de treinamento on-line são realizadas em tempo real, usando uma sala de aula virtual e por um instrutor certificado da Siemens Digital Industries Software. Muitos clientes escolhem treinamento on-line porque não são necessárias despesas de viagem e seu horário de trabalho regular é menos impactado em comparação com um treinamento padrão baseado em centro. Normalmente, os cursos on-line são oferecidos em sessões de no máximo 4 horas cada.
Nosso ambiente virtual permite o envolvimento total de todos os participantes do treinamento. Siga a apresentação, faça perguntas usando o sistema de áudio VoIP integrado, veja demonstrações de aplicativos, compartilhe seus aplicativos para obter ajuda na solução de problemas e pratique novas habilidades com atividades práticas.
Nosso treinamento está centralizado na aplicação de conceitos aprendidos na aula e nas demonstrações por meio de oficinas práticas. Os instrutores certificados para Siemens PLM Software concluem com êxito um programa de certificação rigoroso para fornecer conhecimento técnico detalhado sobre o produto. Para garantir treinamento de alta qualidade após a certificação, os instrutores mantêm suas habilidades atualizadas por meio de desenvolvimento profissional contínuo.
Benefícios:
Independentemente do local, nossa meta é fornecer um treinamento de nível mundial para que sua equipe se torne proficiente em nosso software de um modo eficiente e eficaz. O treinamento no local do cliente leva o currículo do curso conduzido por instrutor e os instrutores com certificação em Siemens PLM Software até você, como, onde e quando você precisar deles. Com vários alunos para treinar, você pode poupar tempo de viagem e os custos associados e reduzir o impacto no seu cronograma. A maioria dos cursos de treinamento ministrados na central e também os cursos personalizados podem ser fornecidos nas suas instalações.
O treinamento em nuvem combina a flexibilidade da Internet com a qualidade e a confiabilidade de um centro de treinamento da Siemens Digital Industries Software. Os clientes podem aproveitar as máquinas virtuais baseadas na nuvem no local de trabalho ou em sua própria casa, sem nenhum requisito de instalação ou licenciamento de software.
Nosso ambiente de nuvem é gerenciado por profissionais certificados e segue os mesmos altos padrões de nossos centros de treinamento para garantir que o sistema esteja pronto quando você estiver. Um ambiente de software totalmente funcional é preparado para você concluir as atividades práticas da sala de aula por meio de máquinas virtuais baseadas na nuvem.
Veja nossa política de cancelamento de treinamento ministrado por instrutor antes de se inscrever no curso.
Visualizar Política de CancelamentoPara agendamentos de curso em outras regiões, bem como anúncios e promoções locais, entre em contato com um provedor de treinamento perto de você.
Contatar TreinamentoNossos cursos ministrados por instrutor são ministrados em nossos centros de treinamento em todo o mundo. Encontre um centro perto de você.
Ver LocaisSe o curso em que está interessado não estiver relacionado quando ou onde necessitar dele, você poderá enviar uma solicitação de curso abaixo.
Criar Solicitação de Curso