Ir para o Conteúdo

Introduzindo as simulações de CFD nos estágios iniciais do desenvolvimento de produtos

Webinar on demand | 45 minutos

Esta sessão destina-se ao entendimento do FloEFD, mostrando as capacidades da tecnologia de Frontloading CFD

A pressão por produtos melhores e pela redução no tempo de desenvolvimento está cada vez maior. Neste contexto, as simulações de engenharia estão entrando cada vez mais cedo no ciclo de desenvolvimento de produtos. As simulações de Elementos Finitos para análises de integridade estrutural já ocupam um espaço importante durante a fase de modelagem CAD do projeto. Porém não são suficientes na tomada de decisões nas fases preliminares do projeto. O FloEFD é uma poderosa ferramenta para análise de dinâmica de fluidos computacional (CFD) totalmente incorporada ao CAD, permitindo que engenheiros e projetistas façam simulações de dinamica de fluidos de forma rápida e robusta já nas etapas iniciais do processo de desenvolvimento, quando é mais econômico identificar e corrigir problemas aumentando substancialmente a produtividade.

Esta sessão destina-se ao entendimento do FloEFD, mostrando as capacidades da tecnologia de Frontloading CFD, na qual também discutiremos aspectos da modelagem e planejamento de diferentes configurações de projeto para examinar tendências e descartar opções de design menos desejáveis. A apresentação é destinada a projetistas e engenheiros de desenvolvimento de produtos que desejam utilizar simulações nas fases iniciais do ciclo de desenvolvimento, com o objetivo de reduzir o tempo de desenvolvimento e aumentar a qualidade dos seus produtos.