Ir para o Conteúdo

Validação de controles de carregamento frontal usando calibragem virtual

Webinar on demand

Implementar o desenvolvimento baseado em modelo para agilizar a engenharia de controles

Controla a simulação do sistema de calibração virtual

Não é segredo que a regulamentação ambiental e de segurança está remodelando os processos de engenharia do setor automotivo, em todos os domínios. A engenharia de controles não é exceção. A introdução de tecnologias complexas que permitem lidar com os requisitos de regulamentação impacta o nível de complexidade dos controles e software incorporado. Os tamanhos de código de software foram consideravelmente expandidos durante a última década, e a ascensão da hibridação, eletrificação e veículos autônomos está ampliando drasticamente esses fenômenos. Como resultado da combinação de explosão de parâmetros, o gerenciamento dos requisitos e atributos de calibração conflitantes através da validação física e dos testes não é mais sustentável, a partir de uma perspectiva de custo e tempo. Uma nova abordagem é essencial e o desenvolvimento baseado em modelo, incluindo calibração virtual, está se tornando um fator de sucesso principal.

Neste webinar, estamos apresentando casos de aplicação onde a simulação do sistema é aplicada para acelerar a calibragem de controles. Nossos especialistas vão explicar: 

  • Como a simulação do sistema é atualmente usada com sucesso para MiL, SiL, HiL e controles de validação graças a modelos compatíveis em tempo real
  • Quais são as diferenças entre os requisitos de modelo de calibragem e validação
  • Como uma abordagem de modelagem multi-nível é ideal para abordar diferenças entre os desafios de calibragem virtual e calibração 
  • Como a realização da calibração pode ser carregada em diferentes estágios do processo de desenvolvimento de controle para reduzir os riscos nos estágios de desenvolvimento posteriores