Inovação e gerenciamento de programa sincronizado e colaborativo para novos programas
Estude e otimize o projeto dos ciclos de ar-condicionado ou dos sistemas de bomba de calor e as interações térmicas com o sistema de resfriamento e a cabine ou o interior do veículo. Com o Simcenter Amesim, você pode controlar os processos de resfriamento ou aquecimento da cabine e também estudar a integração de aquecedores adicionais e sua influência no conforto térmico do passageiro, especialmente no contexto de motores de alta eficiência ou veículos elétricos com baixas perdas térmicas.
Você pode dimensionar os componentes com precisão (aquecedor central, evaporadores, dutos, ventiladores/ventoinhas), testar as estratégias de controle (deslocamento do compressor de AC, modos de reciclagem, controle automático do AC etc.) e analisar as arquiteturas inovadoras do sistema de ar-condicionado. Você pode verificar o impacto das condições externas e das opções tecnológicas na temperatura do ar e na umidade na cabine, incluindo os indicadores padrão para sensação de conforto térmico humano. Diferentes recursos de análise o ajudam a estudar o comportamento de todo o sistema para várias estratégias de controle climático e ciclos de condução sob condições operacionais específicas.
Estude e otimize o projeto dos ciclos de ar-condicionado ou dos sistemas de bomba de calor e as interações térmicas com o sistema de resfriamento e a cabine ou o interior do veículo. Com o Simcenter Amesim, você pode controlar os processos de resfriamento ou aquecimento da cabine e também estudar a integração de aquecedores adicionais e sua influência no conforto térmico do passageiro, especialmente no contexto de motores de alta eficiência ou veículos elétricos com baixas perdas térmicas.
Você pode dimensionar os componentes com precisão (aquecedor central, evaporadores, dutos, ventiladores/ventoinhas), testar as estratégias de controle (deslocamento do compressor de AC, modos de reciclagem, controle automático do AC etc.) e analisar as arquiteturas inovadoras do sistema de ar-condicionado. Você pode verificar o impacto das condições externas e das opções tecnológicas na temperatura do ar e na umidade na cabine, incluindo os indicadores padrão para sensação de conforto térmico humano. Diferentes recursos de análise o ajudam a estudar o comportamento de todo o sistema para várias estratégias de controle climático e ciclos de condução sob condições operacionais específicas.
Analyze thermal interactions between air conditioning loops or heat pump systems, the cooling system, additional heaters, and the cabin or vehicle interior, and control the cabin cool down or heating processes. Simcenter Amesim comes with a set of dedicated libraries and tools to check the impact of exterior conditions and technological choices on the air temperature and humidity within the cabin, and assess human thermal comfort sensation.
Study and optimize the design of air conditioning and heat pump systems. Simcenter Amesim comes with a set of dedicated libraries and tools to size components and predict and optimize system performance. You can develop and test control strategies, and study the impact of the system on overall vehicle thermal management. You will then have the ability to ascertain that the system provides optimal passenger comfort, regardless of operating conditions.
Siemens Digital Industries Software solution enables Calsonic Kansei to improve accuracy of models by at least 80 percent
See all Success StoriesKim Sang Wu Powertrain Electronics expert at Hyundai WIA uses Simcenter Amesim to analyze and optimize the performance and energy efficiency of the...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to optimize vehicle thermal comfort using the Embedded CFD Cabin capa...
In this video Abdou Bacar, thermal-fluid simulation specialist at the Thermal Management Lab of Hutchinson explains how Simcenter Amesim helps him ...