Ir para o Conteúdo

Predict performance of 3D geometry-based designs

O Simcenter permite prever o desempenho dos seus projetos baseados em geometria 3D. Em nossos produtos CAE 3D Simcenter, você pode importar geometria de qualquer fonte CAD e preparar modelos de análise em um ambiente unificado para uma ampla gama de métodos CAE, incluindo elemento finito, elemento de contorno, dinâmica de fluido computacional e dinâmica de vários corpos. 

As avançadas soluções multidisciplinares integradas do Simcenter são escaláveis para uso por especialistas em disciplina e analistas de CAE em geral. Além disso, ao vincular a simulação 3D às soluções de teste e 1D do Simcenter, é possível alcançar uma precisão incomparável.

Simcenter CAE Simulation

O Simcenter permite prever o desempenho dos seus projetos baseados em geometria 3D. Em nossos produtos CAE 3D Simcenter, você pode importar geometria de qualquer fonte CAD e preparar modelos de análise em um ambiente unificado para uma ampla gama de métodos CAE, incluindo elemento finito, elemento de contorno, dinâmica de fluido computacional e dinâmica de vários corpos. 

As avançadas soluções multidisciplinares integradas do Simcenter são escaláveis para uso por especialistas em disciplina e analistas de CAE em geral. Além disso, ao vincular a simulação 3D às soluções de teste e 1D do Simcenter, é possível alcançar uma precisão incomparável.

Simcenter FLOEFD

Simcenter FLOEFD

Product Detail summary short version - displays when in a promotion format.

 

Simcenter MAGNET

Simcenter Flotherm™

O o simcenter Flotherm cria um gêmeo digital térmico de um produto eletrônico que é capaz de simular temperatura e fluxo de ar.

Um gêmeo digital térmico é facilmente criado para qualquer produto eletrônico trabalhando com SmartParts™ (dissipadores de calor, ventiladores, recintos, TECs, PCMs, são mais) e um sistema de biblioteca de peças personalizável.

 

Simcenter Madymo

Thoroughly analyze and optimize occupant and pedestrian safety designs early in the development process

 

Simcenter SPEED

Simcenter SPEED supports electric machine design choices digital validation via detailed analytical simulation and quick, smart usage of finite element analysis.

 

Simcenter BDS

Simcenter Battery Design Studio supports engineers in digitally validate Li-ion cell design thanks to details geometrical cell specifications and cell performance simulation.

 

Simcenter Multimech

Multimech

Multimech is a multiscale material modeling and simulation platform that extends the flexibility and robustness of the finite element method down to the microstructural level.

 

Simcenter 3D

Pré-processamento eficiente, com solvers rápidos e potentes e pós-processamento específico de aplicativo para ajudá-lo a ter um insight melhor do comportamento real de seu produto.

 

Simcenter Tire

Simcenter Tire

Representar com precisão o desempenho dos pneus para prever uma estabilidade direcional de veículo importante, distância de frenagem e conforto.

 

Simcenter Flotherm XT

Simcenter Flotherm XT

Flotherm XT é uma solução de simulação térmica exclusiva e premiada que combina o DNA do software de análise térmica líder de mercado Simcenter Flotherm com a tecnologia simultânea de dinâmica de fluidos computacional (CFD) do Simcenter FloEFD. Flotherm XT lida com sistemas eletrônicos grandes e complexos com facilidade, reduzindo significativamente os tempos do processo em comparação com soluções tradicionais de uso geral, para que engenheiros mecânicos e especialistas em térmica possam criar rapidamente o projeto térmico ideal.

 

FLOEFD para PTC Creo

Simcenter™ FLOEFD™ for Creo®

Explore totalmente o espaço de projeto para fluxo de fluido e efeitos térmicos diretamente dentro do Creo.

 

FLOEFD para CATIA V5

Simcenter™ FLOEFD™ for CATIA™ V5

Obtenha melhor insight sobre o fluxo de fluido e o comportamento térmico de seus projetos com CFD incorporado CATIA-V5.

 

FLOEFD para Siemens NX

Simcenter FLOEFD for NX

Explore o desempenho e a confiabilidade do produto com o software de simulação do CFD de fluidos computacionais premiado para o engenheiro de projeto dentro da Siemens NX

 

FLOEFD for Solid Edge

FLOEFD for Solid Edge

Product Detail summary short version - displays when in a promotion format.

Simcenter MAGNET

Simcenter MagNet

O Simcenter MAGNET 2D/3D é um poderoso software de simulação para previsão de desempenho de motores, geradores, sensores, transformadores, atuadores, solenoides ou qualquer componente com ímãs permanentes ou bobinas. Com nosso software preciso e eficiente de usar, você pode otimizar, projetar e analisar dispositivos eletromagnéticos e eletromecânicos simples e complexos.

 

Simcenter Motorsolve

Simcenter Motorsolve

O Simcenter Motorsolve é o software completo de projeto e análise para máquinas comutadas por escova, eletrônica, sincronização, indução e ímã permanente. Ele aproveita a natureza rápida dos circuitos equivalentes e a precisão da FEA, com a sinergia de automatizar as tarefas que não sejam de produção para uma análise rápida e precisa de máquinas elétricas.

 

Sucesso do Cliente em Destaque

Hendrick Motorsports

Premier NASCAR team uses lessons learned as catalyst for improvement

Hendrick Motorsports leverages Simcenter for forensic failure analysis and developing improved components

Leia Mais

Webinar on demand | 50 minutos

Optimize Production Efficiency using Oil and Gas Simulation Software

As the oil and gas industry comes to terms with “lower for longer” prices, operators are seeking to optimize production efficiency. Put simply, international oil companies are seeking to produce more, for less. Increasingly, those operators making the largest gains in production efficiency are using a combination of oil and gas simulation software and optimization.

>> Assista ao webinar <<

Customer Success

EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings