Ir para o Conteúdo

Combined active power cycling & thermal structure assessment

POWERTESTER

O hardware ativo de ciclagem de potência Simcenter POWERTESTER oferece uma capacidade única no setor de combinar ciclos de potência ativa com caracterização térmica transitória e investigação de estrutura térmica. A avaliação exclusiva da função de estrutura não destrutiva é realizada enquanto o dispositivo permanece montado, fornecendo uma avaliação elétrica e estrutural completa do dispositivo durante todo o programa de testes de uma maneira totalmente automatizada.

Os módulos podem ser alimentados por dezenas de milhares, potencialmente milhões, de ciclos, ao mesmo tempo em que fornecem diagnósticos de falhas em andamento em tempo real, reduzindo significativamente o tempo de teste e diagnóstico e eliminando a necessidade de análise de falhas post-mortem ou destrutiva. Uma ampla variedade de estratégias de energia simula condições realistas de campo operacional.

Uma gama de configurações está disponível, capaz de fornecer até 3.600 A e medir até 16 dispositivos simultaneamente. As soluções incluem placas frias integrais ou, alternativamente, suporte a soluções externas de resfriamento adequadas para módulos resfriados a líquido direto usados em motores elétricos automotivos. Recursos de segurança integrais suportam o uso em ambientes de fabricação.


Saiba mais:

Documento técnico: Diagnóstico de falhas e LifetimeTesting acelerado de alta potência

Documento técnico: Preveja com precisão a confiabilidade de campo da eletrônica de motores automotivos

Documento técnico: Avaliação de degradação térmica de fixação de circuitos IGBTs durante a ciclagem de potência

Simcenter POWERTESTER

O hardware ativo de ciclagem de potência Simcenter POWERTESTER oferece uma capacidade única no setor de combinar ciclos de potência ativa com caracterização térmica transitória e investigação de estrutura térmica. A avaliação exclusiva da função de estrutura não destrutiva é realizada enquanto o dispositivo permanece montado, fornecendo uma avaliação elétrica e estrutural completa do dispositivo durante todo o programa de testes de uma maneira totalmente automatizada.

Os módulos podem ser alimentados por dezenas de milhares, potencialmente milhões, de ciclos, ao mesmo tempo em que fornecem diagnósticos de falhas em andamento em tempo real, reduzindo significativamente o tempo de teste e diagnóstico e eliminando a necessidade de análise de falhas post-mortem ou destrutiva. Uma ampla variedade de estratégias de energia simula condições realistas de campo operacional.

Uma gama de configurações está disponível, capaz de fornecer até 3.600 A e medir até 16 dispositivos simultaneamente. As soluções incluem placas frias integrais ou, alternativamente, suporte a soluções externas de resfriamento adequadas para módulos resfriados a líquido direto usados em motores elétricos automotivos. Recursos de segurança integrais suportam o uso em ambientes de fabricação.


Saiba mais:

Documento técnico: Diagnóstico de falhas e LifetimeTesting acelerado de alta potência

Documento técnico: Preveja com precisão a confiabilidade de campo da eletrônica de motores automotivos

Documento técnico: Avaliação de degradação térmica de fixação de circuitos IGBTs durante a ciclagem de potência

Evento | 03 Novembro 2020 |

Realize LIVE Europe

A virtual destination for users to innovate, collaborate and problem-solve to drive digital transformation. Realize LIVE Europe brings together multiple industries, communities and conferences into one event.

Don't miss your opportunity to participate in two days of engaging content, networking and building those meaningful connections at the NEW Realize LIVE Europe virtual conference. Enhance your knowledge and proficiency with the tools you have, learn from the thought leadership and customer stories that will help guide your organization's continued digital transformation.

Registre-se para o evento